(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)

日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
942円
税込単価
1,036円

・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST・スイッチの動作 = Off...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

SLA215K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLA215K

1個

942( 1,036円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
・スイッチの動作 = Off-On
・パネルのカットアウト幅 = 15.4mm
・パネルのカットアウト高さ = 24mm
・コンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac
・装着タイプ = パネル
・ターミナルタイプ = クイックコネクト、はんだ
・動作温度範囲 = -25 → +85℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

SLA215Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)の型番SLA215Kのページです。
型番SLA215Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)

日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)

    小形ロッカースイッチ A8L

    小形ロッカースイッチ A8L

      波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

      波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

        ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,幅22 高さ30.2mm)

        ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,幅22 高さ30.2mm)

          全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

          全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

            メーカー ニデックコンポーネンツ オムロン ミヤマ電器 ZF NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
            通常価格 942円 217円 380円 713円 200円
            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

            日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました