(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 赤 P9113121W

Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 赤 P9113121W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,366円
税込単価
4,803円

・スイッチの動作 = モーメンタリ・コンタクトのコンフィギュレーション = N...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

P9113121W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番スイッチの動作コンタクトのコンフィギュレーション装着タイプコンタクト定格電流アクチュエータ色 最大動作温度
P9113121WモーメンタリNO / NCパネルマウント5 A @ 28 V dc+85℃

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P9113121W

1個

4,366( 4,803円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・スイッチの動作 = モーメンタリ
・コンタクトのコンフィギュレーション = NO / NC
・装着タイプ = パネルマウント
・コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc
・アクチュエータ色 = 赤
・最大動作温度 = +85℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

P9113121Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 赤 P9113121Wの型番P9113121Wのページです。
型番P9113121Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 赤 P9113121W

Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 赤 P9113121W

    押ボタンスイッチ 84シリーズ

    押ボタンスイッチ 84シリーズ

      Otto プッシュボタンスイッチDPDT 5A@28Vdc

      Otto プッシュボタンスイッチDPDT 5A@28Vdc

        フルメタルスイッチ 82シリーズ

        フルメタルスイッチ 82シリーズ

          Copal Electronics クリア 押しボタンキャップ

          Copal Electronics クリア 押しボタンキャップ

            照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ

            照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ

              押ボタンスイッチ Mシリーズ

              押ボタンスイッチ Mシリーズ

                メーカー OTTO ENGINEERIN EAO OTTO ENGINEERIN EAO ニデックコンポーネンツ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
                通常価格 4,366円 3,560円 4,532円 1,830円 194円 2,844円 547円
                通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 赤 P9113121Wのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました