(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ HA68/69シリーズ

Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ HA68/69シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,076円
税込単価
6,684円

・UL、CUL. パネルマウント・インターロック スイッチ HA68/69シリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

HA69-00A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HA69-00A

1個

6,076( 6,684円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・UL、CUL. パネルマウント・インターロック スイッチ HA68/69シリーズ. ワンタッチ取付タイプ 大きなストローク チートロック有り 省エネニーズの微小電流タイプ 端子は、タブ(#187)端子

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

HA69-00Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ HA68/69シリーズの型番HA69-00Aのページです。
型番HA69-00Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ HA68/69シリーズ

Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ HA68/69シリーズ

    Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・ボタン)

    Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・ボタン)

      Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・タブ)

      Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・タブ)

        C&K プッシュボタンスイッチ DPDT 100mA モーメンタリ スルーホール

        C&K プッシュボタンスイッチ DPDT 100mA モーメンタリ スルーホール

          メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 C&K Components
          通常価格 6,076円 2,420円 2,285円 248円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目  

          Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ HA68/69シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました