(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FANC-IEF-P-100
産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ FANC-IEF

通常単価(税別)
86,740円
税込単価
95,414円

CC-Link IE フィールドネットワーク対応のツイストペアケーブルです。F...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。

型番

FANC-IEF-P-100 解除

Loading...

商品特長詳細

■FANC-IEF-SB(固定部用タイプ)
産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ FANC-IEF-SB

24AWG 単線導体を使用した、標準タイプです。

■FANC-IEF-P(固定部用タイプ)
産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ FANC-IEF-P

25AWG の撚線タイプで、柔軟性に優れています。

■FANC-IEF-Z(可動部用タイプ)
産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ FANC-IEF-Z

導体素線を細線化された集合線タイプで、耐震・耐屈曲性に優れています。

特長

  • AL-PET テープ+編組による2重シールドを施してあり、耐ノイズ性に優れています。
  • 耐油・耐熱(75℃)・難燃性(垂直トレイ試験)、UL444 CMに対応しています。
  • ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Category 5e 規格に準拠した産業用 Ethernet 対応ケーブルです。
  • CC-Link IE フィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品認定品です。

認証

産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ 認証

技術情報・設計アイデア

製品仕様

型番FANC-IEF-SBFANC-IEF-PFANC-IEF-Z
サイズ24AWG×4P25AWG×4P26AWG×4P
シールドアルミポリエステルラミネートテープ+すずめっき軟銅線編組
シース耐油・耐熱性ビニル混合物
シースの色オレンジアイボリー
シース外径約 6.7mm約 6.7mm約 6.5mm
定格温度75℃
CategoryCat5e
用途固定部用可動部用
伝送可能距離(20℃)100m85m50m
適用規格UL444(CM), UL758(AWM STYLE 20276), CSA C22.2 No.210, CSA C22.2 No.214

※ 導体サイズが細いため、伝送可能距離が100mよりも短くなります。

 
商品情報を表示

FANC-IEF-P-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ケーブル導体
導体サイズ
特長
ケーブル外径詳細(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FANC-IEF-P-100

より線
AWG25(0.16sq)
[アイボリ・クリーム] アイボリ
伝送可能距離(20℃):85m(導体サイズが細いため、伝送可能距離が100m よりも短くなります。)
6.7
10

1個

86,740( 95,414円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CC-Link IE フィールドネットワーク対応のツイストペアケーブルです。
FA 現場における各種、産業用イーサネットや PLC 間及び PLC-上位層間等のイーサネットの配線にご使用頂けます。
シースに耐油性 PVC を使用しており、油の飛散する環境にもご使用できます。

(i)ご注意

  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズの型番FANC-IEF-P-100のページです。
型番FANC-IEF-P-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ

産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ

    CC-Link IE Field用ケーブル CS-IE

    CC-Link IE Field用ケーブル CS-IE

      LAN用ケーブル RM-CAT5e(20276)

      LAN用ケーブル RM-CAT5e(20276)

        CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド

        CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド

          CC-LINK用ケーブル

          CC-LINK用ケーブル

            FAネットワークケーブル DeviceNet用 KND-SBシリーズ

            FAネットワークケーブル DeviceNet用 KND-SBシリーズ

              可動用ケーブル CC-Link用ケーブル CM-110

              可動用ケーブル CC-Link用ケーブル CM-110

                CC-Link IE Field用ケーブル CCNC-IEF

                CC-Link IE Field用ケーブル CCNC-IEF

                  産業用イーサネットケーブル IETP

                  産業用イーサネットケーブル IETP

                    固定配線用ケーブル CC-Link用ケーブル CS-110

                    固定配線用ケーブル CC-Link用ケーブル CS-110

                      FAネットワークケーブル KOMPシリーズ

                      FAネットワークケーブル KOMPシリーズ

                        PROFIBUS用ケーブル

                        PROFIBUS用ケーブル

                          メーカー 倉茂電工 大電 大電 ミスミ BELDEN 倉茂電工 大電 JMACS(日本電線工業) JMACS(日本電線工業) 大電 倉茂電工 大電
                          通常価格 80,521円 1,476円 3,040円 1,186円 25,800円 122,802円 1,296円 56,047円 4,371円 705円 673円 731円
                          通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          カテゴリ CAT5e CAT5e CAT5e CAT6A その他 その他 その他 その他 CAT5e その他 その他 その他
                          シールド構造 シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドなし・UTP シールドあり・STP
                          シールド詳細 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド - 二重シールド
                          FAネットワーク規格 CC-LINK CC-LINK IE CC-LINK IE CC-LINK IE / EtherCAT CC-LINK DeviceNet CC-LINK CC-LINK IE - CC-LINK - PROFIBUS
                          代表規格 UL / CSA(cUL) UL UL UL - UL / CSA(cUL) UL / CSA(cUL) UL CSA(cUL) - UL / CSA(cUL) UL

                          産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          FANC-IEF-SB-100
                          FANC-IEF-Z-100
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?ケーブル導体 導体サイズ 特長 ケーブル外径詳細
                          (mm)

                          80,521円

                          ( 88,573円 )
                          1個 -

                          4日目

                          10単線AWG24(0.20sq)伝送可能距離(20℃):100m6.7

                          108,229円

                          ( 119,052円 )
                          1個 -

                          4日目

                          10より線AWG26(0.12sq)伝送可能距離(20℃):50m(導体サイズが細いため、伝送可能距離が100m よりも短くなります。)6.5

                          LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました