(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウント

SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,693円
税込単価
6,262円

・ジェンダー = オス・ボディ向き = ストレート・端子方法 = はんだ・取り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

51494-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51494-2

1個

5,693( 6,262円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = はんだ
・取り付けタイプ = パネルマウント
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクトめっき = 金

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

51494-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウントの型番51494-2のページです。
型番51494-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウント

SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウント

    SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき

    SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき

      Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,50Ω)

      Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,50Ω)

        Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,75Ω)

        Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,75Ω)

          ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ

          ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ

            SMA 同軸コネクタ Molex, ジャック, ライトアングル, コンタクト:金めっき

            SMA 同軸コネクタ Molex, ジャック, ライトアングル, コンタクト:金めっき

              同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケル

              同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケル

                TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,11極)

                TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,11極)

                  Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

                  Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

                    Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

                    Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

                      Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

                      Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

                        Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H7-NPP3G-50

                        Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H7-NPP3G-50

                          Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-75

                          Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-75

                            メーカー TE Connectivity モレックス AMPHENOL AMPHENOL ユウエツ精機 モレックス モレックス TE Connectivity AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL
                            通常価格 5,693円 1,118円 1,740円 2,022円 438円 1,551円 2,113円 392円 732円 2,090円 1,007円 910円 1,104円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            用途 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント プリント基板用 その他 - - パネルマウント - - -
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル T型 - - ストレート - - -
                            シリーズ その他 SMA BNC BNC BNC SMA BNC - - BNC - - -
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス/メス兼用 - - メス(ソケット) - - -
                            電線接続方法 ハンダ 圧着 - - ハンダ ハンダ - - - ハンダ - - -

                            SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました