(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケル

同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,113円
税込単価
2,324円

・アダプタタイプ = BNCソケット-BNCプラグ・アダプタタイプA = BN...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 形状:
    T型
  • シリーズ:
    BNC
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス/メス兼用
  • 長さ(mm):
    27.5
  • 材質:
    コンタクト:真鍮、リン酸銅
  • 表面処理:
    本体:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ
  • 極性:
    ノーマル
  • 用途詳細:
    中継

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

73148-5003 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

73148-5003

1個

2,113( 2,324円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・アダプタタイプ = BNCソケット-BNCプラグ
・アダプタタイプA = BNC
・アダプタタイプB = BNC
・ジェンダーA = メス
・ジェンダーB = オス
・インピーダンス = 50Ω
・ボディ向き = チーズ
・極性 = ノーマル
・コンタクトめっき = 金
・長さ = 27.5mm
・ボディめっき = ニッケル
・ケーブルタイプ = 同軸
・コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

73148-5003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケルの型番73148-5003のページです。
型番73148-5003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケル

同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケル

    Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,50Ω,6GHz)

    Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,50Ω,6GHz)

      Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,50Ω)

      Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,50Ω)

        ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

        ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

          Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

          Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

            多治見 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント 圧着 BNC794-BR-F

            多治見 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント 圧着 BNC794-BR-F

              Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

              Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

                Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

                Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

                  Nシリーズ N形同軸コネクタ

                  Nシリーズ N形同軸コネクタ

                    31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

                    31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

                      Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,75Ω)

                      Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,75Ω)

                        BNCコネクタ ケーブル用プラグ

                        BNCコネクタ ケーブル用プラグ

                          メーカー モレックス AMPHENOL AMPHENOL ユウエツ精機 AMPHENOL 多治見無線電機 AMPHENOL Radiall フジクラ(旧:第一電子工業) フジクラ(旧:第一電子工業) AMPHENOL トーコネ
                          通常価格 2,113円 757円 1,740円 968円 1,007円 2,900円 2,060円 2,566円 2,806円 570円 2,022円 388円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          用途 その他 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - パネルマウント パネルマウント ケーブル接続 - パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続
                          形状 T型 ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート
                          シリーズ BNC BNC BNC BNC - BNC BNC BNC N その他 BNC BNC
                          インピーダンス(Ω) 50 50 50 50 - 75 50 75 50 その他 75 50
                          適用ピン・コンタクト オス/メス兼用 オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) - メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) - メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ)

                          同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケルのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました