(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Cinch 2.54mmピッチ 18極 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ

Cinch 2.54mmピッチ 18極 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,720円
税込単価
4,092円

・ボディ向き = ストレート・コンタクト数 = 18・行数 = 2・ピッチ =...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    プリント基板用
  • 許容電流(A):
    3
  • ピン数:
    18
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • 行数:
    2
  • ピッチ(mm):
    2.54
  • 取り付けタイプ:
    PCBマウント
  • ハウジング材質:
    ガラス繊維強化PET
  • コンタクト材質:
    真鍮
  • コンタクトめっき:
    ニッケルの上に金
  • 施錠方法:
    Y
  • 最低使用温度(℃):
    -55

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

50-36SNL-XTF 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50-36SNL-XTF

1個

3,720( 4,092円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ボディ向き = ストレート
・コンタクト数 = 18
・行数 = 2
・ピッチ = 2.54mm
・取り付けタイプ = PCBマウント
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクト材質 = 真鍮
・定格電流 = 3A
・施錠方法 = Y
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET
・最低使用温度 = -55℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

50-36SNL-XTFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cinch 2.54mmピッチ 18極 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタの型番50-36SNL-XTFのページです。
型番50-36SNL-XTFに関する仕様情報を記載しております。

Cinch 2.54mmピッチ 18極 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました