(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4・7ポート産業グレード USB ハブ

4・7ポート産業グレード USB ハブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
32,200円
税込単価
35,420円

・ハイスピードUSB2.0による最大480Mbps USB伝送・USB-IF認...

詳細情報を確認する

型番

UPORT404 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ポート数
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UPORT404

4ポート
80
130
10

1個

32,200( 35,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ハイスピードUSB2.0による最大480Mbps USB伝送
・USB-IF認証
・デュアル電源(電源ジャック/ターミナルブロック)
・15KV ESDレベル4プロテクション(すべてのUSBポートサポート)
・堅牢なメタルハウジング
・DINレール/ウォールマウント
・DINレール取付けキットは付属しておりません。
・包括的な診断用LED
・バスパワーまたは外部電源(UPort(TM)404)の選択
・電源アダプタが付属されます。(別梱包)

UPORT404で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4・7ポート産業グレード USB ハブの型番UPORT404のページです。
型番UPORT404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4・7ポート産業グレード USB ハブ

4・7ポート産業グレード USB ハブ

    4/7ポート産業用USBハブ

    4/7ポート産業用USBハブ

      5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ

      5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ

        4ポート Full Speed 絶縁対応USBハブ

        4ポート Full Speed 絶縁対応USBハブ

          5/8ポート産業用エントリレベル・マネージド・イーサネットスイッチ

          5/8ポート産業用エントリレベル・マネージド・イーサネットスイッチ

            5ポート10/100 Base-T非管理型(アンマネージド)イーサネットスイッチ

            5ポート10/100 Base-T非管理型(アンマネージド)イーサネットスイッチ

              産業用イーサネットPoE スプリッター 広範囲温度対応

              産業用イーサネットPoE スプリッター 広範囲温度対応

                メーカー MOXA ミスミ ミスミ アドバンテック(PC・通信) MOXA アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信)
                通常価格 32,200円 32,200円 28,000円 43,750円 145,000円 13,800円 27,280円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目  
                インターフェイス USB2.0 USB2.0 - USB2.0 - - -
                入力電源仕様 セルフパワー セルフパワー - セルフパワー - - -
                取付方法 据置 据置 - その他 - - -
                寸法 厚み(mm) 35 35 - 35 - - -
                代表規格 CE - - - - - -

                4・7ポート産業グレード USB ハブのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                UPORT407
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?ポート数 寸法 長さ
                (mm)
                寸法 幅
                (mm)

                35,700円

                ( 39,270円 )
                1個 -

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                107ポート100192

                USBハブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました