(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED照明 CLA型用 取付ブラケット,背面取付(ネジ止め・2個入り)

LED照明 CLA型用 取付ブラケット,背面取付(ネジ止め・2個入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

【特長】LED照明 ワークライト CLA用 取付ブラケットSZ-310AR型 ...

詳細情報を確認する

型番

SZ-310AR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZ-310AR

1個

790( 869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
LED照明 ワークライト CLA用 取付ブラケットSZ-310AR型 (CLA型 製品付属同等品) PATLED'sシリーズ(CLA型)を壁面ネジ固定で取付ける為のブラケットです。
※CLA9S/12S/15Sを固定する場合、本製品が2セット必要です。

SZ-310ARで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明 CLA型用 取付ブラケット,背面取付(ネジ止め・2個入り)の型番SZ-310ARのページです。
型番SZ-310ARに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照明 CLA型用 取付ブラケット,背面取付(ネジ止め・2個入り)

LED照明 CLA型用 取付ブラケット,背面取付(ネジ止め・2個入り)

    LED照明 CLA型用 取付ブラケット,対応機種:CLA

    LED照明 CLA型用 取付ブラケット,対応機種:CLA

      LED照明 CLA型用 取付ブラケット,材質:ポリカーボネート

      LED照明 CLA型用 取付ブラケット,材質:ポリカーボネート

        LED照明 CLA型用 取付ブラケット,サイド取付(ネジ止め・2個入り)

        LED照明 CLA型用 取付ブラケット,サイド取付(ネジ止め・2個入り)

          連結防水ソケット

          連結防水ソケット

            8連型スーパーソケット

            8連型スーパーソケット

              電球ガードスペーサー

              電球ガードスペーサー

                電球ガード

                電球ガード

                  LED照明(オプション、調光器)

                  LED照明(オプション、調光器)

                    ソケットアダプター

                    ソケットアダプター

                      ランプチェンジャーセット

                      ランプチェンジャーセット

                        速結・差込式電源端子台

                        速結・差込式電源端子台

                          ハロゲン電球

                          ハロゲン電球

                            メーカー パトライト パトライト パトライト パトライト 未来工業 JAPPY 未来工業 未来工業 ミスミ 明工社 ジェフコム Panasonic パトライト
                            通常価格 790円 800円 1,270円 800円 20,956円 10,194円 50円 655円 8,505円 1,066円 5,824円 107円 2,293円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 照明関連部品(その他) 照明関連部品(その他) 照明関連部品(その他) 照明関連部品(その他) 照明関連部品(定格有り) 照明関連部品(定格有り) 照明関連部品(その他) 照明関連部品(その他) 照明関連部品(定格有り) 照明関連部品(定格有り) 照明関連部品(その他) - 照明関連部品(定格有り)
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - ブラック - ブラック ブラック - - -
                            材質 ポリカーボネート ポリカーボネート ポリカーボネート ポリカーボネート - - - - - - - - -
                            対応機種 CLA CLA CLA CLA、CLB-N互換用 - - - - - - - - HKFM-101G-B-A0383型
                            仕様 背面取付(ネジ止め・2個入り) サイド取付(ネジ止め・2個入り) 背面取付(マグネット・2個入り) サイド取付(ネジ止め・2個入り) - - - - - - - - 12V35W

                            LED照明 CLA型用 取付ブラケット,背面取付(ネジ止め・2個入り)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました