(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
LED照射ライト
  • 数量スライド割引

LED照射ライト (レビュー)

通常価格(税別)
20,270円
税込価格
22,297円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
光源にLEDを使った照射灯。ノイズ、発熱の心配がないので安心です。

【特長】
・光源に高輝度LEDを使用して、130cd(CLE-24N)の明るさを確保しながら、消費電力約3Wの省電力が実現。(広角タイプCLE-24は20cd)
・ねじなどにステンレスを使用してさびにくい。
・表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。
・LED光源のため、熱やノイズを発生しにくくなっています。
・保護構造IP65fなので、水や油、ほこりの多い環境でも使用できます。
・発光照射エリアは0.5m離れたところで直径約300mmです。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

LED照射ライトのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場内で
    評価 4.0満足度:4.02023/06/27
    工場内使用分として使いました。
    軽くて扱いやすく作業性も良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照射ライト

LED照射ライト

    LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム)

    LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム)

      LF1D形/LF2D形 LED照明ユニット

      LF1D形/LF2D形 LED照明ユニット

        LF1A形LED照明ユニット

        LF1A形LED照明ユニット

          LED照明(フラット、防水・耐油)

          LED照明(フラット、防水・耐油)

            LED照明(フラット、低発熱)

            LED照明(フラット、低発熱)

              LED照明(ストレート、ハイパワー)

              LED照明(ストレート、ハイパワー)

                盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

                盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

                  盤用LED照明 CLED-1004

                  盤用LED照明 CLED-1004

                    盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

                    盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

                      盤用LED照明(ロングサイズ)

                      盤用LED照明(ロングサイズ)

                        盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

                        盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

                          盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)

                          盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)

                            メーカー パトライト ミスミ IDEC IDEC ミスミ ミスミ ミスミ 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機
                            通常価格 20,270円 22,330円 20,792円 23,510円 10,143円 9,214円 9,041円 14,115円 9,814円 13,292円 15,735円 - 21,464円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 スポット スポット フラット フラット フラット フラット ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            入力電圧 DC24V DC24V DC24V DC24V DC24V DC24V DC24V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V
                            保護等級 IP65F IP67f - - IP67f IP40 IP40
                            寸法 幅(mm) 71 58 - - 62 50 50 42 42 42 42 42 42
                            寸法 厚み(mm) 60 95 - - 42.9 18 18 56 41 41 41 41 56

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。