(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子音報知器 BD-Aシリーズ

電子音報知器 BD-Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
10,800円 ~ 13,000円
税込価格
11,880円 ~ 14,300円

1台で32音の音色を内蔵。クリアな音質の埋込みタイプ。【特長】・面スイッチ・ボ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

モデルコード

音色一覧表

1台で32音の音色を内蔵しています。
内蔵されている音色のバリエーションにより、A・C・D・Eの4種類をご用意しています。

外観図

配線例

型番リスト

型番
定格電圧(V)
代表規格
音色
本体フロント色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] DC12~24V
UL
Aタイプ
ライトグレー
-

1個

10,800( 11,880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] DC12~24V
UL
Aタイプ
ダークグレー
-

1個

10,800( 11,880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] DC12~24V
CE / UL
Cタイプ
ライトグレー
10

1個

10,800( 11,880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] DC12~24V
UL
Cタイプ
ダークグレー
10

1個

10,800( 11,880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] DC12~24V
UL
Dタイプ
ライトグレー
10

1個

10,800( 11,880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] DC12~24V
CE / UL
Dタイプ
ダークグレー
10

1個

10,800( 11,880円 )

3日目

[その他] DC12~24V
UL
Eタイプ
ライトグレー
10

1個

10,800( 11,880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] AC100V/220V
-
Aタイプ
ライトグレー
10

1個

13,000( 14,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] AC100V/220V
-
Aタイプ
ダークグレー
-

1個

13,000( 14,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] AC100V/220V
-
Cタイプ
ライトグレー
-

1個

13,000( 14,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1台で32音の音色を内蔵。
クリアな音質の埋込みタイプ。
【特長】
・面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作。
・埋込み専用タイプ。
・IP54(正方向パネル取付け時フロントのみ)の保護特性です。
・コンパクトながら最大90dB(at 1m)の大音量タイプ。
・本体前面にあるボリュームで音量調整が可能です。
・音色グループ選択スイッチA~Pの設定で、ビット入力方式で4音の音色を再生できます。
・NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
・UL Recognized Component (File No.S24210)(24V仕様)。
・組込み機器に合わせて選べる2色の前面パネル。
・SDカードを使って音色組合せを自由に設定変更できます。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子音報知器 BD-Aシリーズ

電子音報知器 BD-Aシリーズ

    電子音報知器 BK

    電子音報知器 BK

      盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

      盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

        ヒータ断線警報器 K2CU

        ヒータ断線警報器 K2CU

          盤用MP3音声合成報知器 BDV

          盤用MP3音声合成報知器 BDV

            電子音報知器 BM

            電子音報知器 BM

              漏電火災警報器(受信機) LGR

              漏電火災警報器(受信機) LGR

                キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR

                キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR

                  漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190

                  漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190

                    薄型MP3再生報知器 BSV-L

                    薄型MP3再生報知器 BSV-L

                      警報設定器

                      警報設定器

                        NKE れんら君 アナログタイプ 電圧入力0-10V

                        NKE れんら君 アナログタイプ 電圧入力0-10V

                          NKE れんら君 アナログタイプ

                          NKE れんら君 アナログタイプ

                            メーカー パトライト パトライト パトライト オムロン パトライト パトライト 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 パトライト エムジー NKE NKE
                            通常価格 10,800円 18,267円 37,970円 12,801円 26,880円 4,050円 10,412円 15,644円 15,661円 18,190円 25,465円 126,050円 126,050円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 警報機・ブザー本体 - - 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - - - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体
                            形状 角型 角型 角型 長方形 角型 角型 - - - 角型 - - -
                            連続 / 断続 連続 連続 / 断続 - 連続 / 断続 連続 / 断続 - - - 連続 / 断続 - - -
                            音種類 音声・音楽 / その他 音声・音楽 音声・音楽 / その他 - 音声・音楽 / その他 音声・音楽 / その他 - - - 音声・音楽 - - -
                            音量(dB) 90 95 95 - 87 - 70以上 - 70 87 - - -

                            電子音報知器 BD-Aシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            製品到着の知らせとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            タイマと組み合わせて製品到着の知らせを作製できた 価格も安いため次回も使用を検討している

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            警報機
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/30
                            装置の警報に使っています。
                            音量も変えれるので助かります。
                            納品先のお客様からボリュームを上げたり、下げたりしてほしいとの
                            要望が有るため、これに決めました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤の警報器
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/15
                            現在、あらゆる電子部品が長納期になっており、納期が未定部品が多い中、在庫品があったので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーク検知のお知らせ
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/09
                            使いやすい。取付穴は多少大きくなてもアゴが大きいので隠せます。音色も悪くない。騒音がすごく大きい工場ではボリュームが足りないかも。当方そこそこうるさいところで使用します。曲名が多く選ぶ楽しみもある。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました