(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ME(S)-A・MEL-A・NHS型シリーズ用ねじ

ME(S)-A・MEL-A・NHS型シリーズ用ねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
613円
税込単価
674円

■適用段数・・・・・5段■用   途・・・・・ヘッドカバー及びLEDユニット固...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ネジ
  • 品名:
    ねじ
  • 適用機種:
    ME(S)-A・MEL-A・NHS型シリーズ
  • 備考:
    +なべ小ねじ M3×168mm、平座金 みがき丸

型番

S33552110-03168F1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S33552110-03168F1

10

1個

613( 674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

■適用段数・・・・・5段
■用   途・・・・・ヘッドカバー及びLEDユニット固定用

【対応機種】
・ME-A型シリーズ
・MEL-A型シリーズ
・MES-A型シリーズ
・NHS-5FB型シリーズ

S33552110-03168F1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ME(S)-A・MEL-A・NHS型シリーズ用ねじの型番S33552110-03168F1のページです。
型番S33552110-03168F1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ME(S)-A・MEL-A・NHS型シリーズ用ねじ

ME(S)-A・MEL-A・NHS型シリーズ用ねじ

    LHE-A・WME-A型シリーズ用ねじ

    LHE-A・WME-A型シリーズ用ねじ

      LHE-A・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズ用ねじ

      LHE-A・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズ用ねじ

        ME-A・MES-A型シリーズ用LEDユニット

        ME-A・MES-A型シリーズ用LEDユニット

          WME-A型シリーズ用LEDユニット

          WME-A型シリーズ用LEDユニット

            WM・WME・WME-A型シリーズ用取付金具

            WM・WME・WME-A型シリーズ用取付金具

              LGE・LGEH型シリーズ用LEDユニット

              LGE・LGEH型シリーズ用LEDユニット

                LHE-A・LHE-□3・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズ用ねじ

                LHE-A・LHE-□3・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズ用ねじ

                  LED超スリム積層信号灯MP/MPS用LEDユニット

                  LED超スリム積層信号灯MP/MPS用LEDユニット

                    メーカー パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト
                    通常価格 613円 615円 710円 3,099円 8,789円 2,180円 10,152円 710円 2,698円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    種類 ネジ ネジ ネジ LEDユニット LEDユニット 取付ブラケット・金具 LEDユニット ネジ LEDユニット
                    品名 ねじ ねじ ねじ LEDユニット LEDユニット 取付金具 LEDユニット ねじ -
                    適用機種 ME(S)-A・MEL-A・NHS型シリーズ LHE-A・WME-A型シリーズ LHE-A・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズ ME-A・MES-A型シリーズ WME-A型シリーズ WM・WME・WME-A型シリーズ用取付金具 LGE・LGEH型シリーズ LHE-A・LHE-□3・LM(E・R・S)・NHL・WME-A型シリーズ -
                    備考 +なべ小ねじ M3×168mm、平座金 みがき丸 +なべ小ねじ M4×180mm、平座金 みがき丸、OリングA +なべ小ねじ M4×100mm、平座金 みがき丸、OリングA - - - - +なべ小ねじ M4×140mm、平座金 みがき丸、OリングA -

                    ME(S)-A・MEL-A・NHS型シリーズ用ねじのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました