(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SKH(B)-A・SKH-EA・SKHB-1006D型シリーズ用ロータゴム

SKH(B)-A・SKH-EA・SKHB-1006D型シリーズ用ロータゴム (レビュー)

通常価格(税別)
1,307円
税込価格
1,438円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【対応機種】
・RH-A/RHB-A型シリーズ
・RK-A/RKB-A型シリーズ
・RKT-KA/RKT-L型シリーズ
・RKPV-S型シリーズ
・SKH-A/SKHB-A型シリーズ
・SKH-EA型シリーズ
・SKHB-1006D/SKHB-1006MD型シリーズ
・SKHB-1006BD/SKHB-1006BMD型シリーズ
・WH-A/WHB-A型シリーズ
・WHS-A/WHSB-A型シリーズ
・WK-A/WKS-A型シリーズ
・WKS-A/WKSB-A型シリーズ

SKH(B)-A・SKH-EA・SKHB-1006D型シリーズ用ロータゴムのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    補修
    評価 5.0満足度:5.02019/02/12
    消耗品なので仕方ないですね。

    新しいパーツによって正確正常に動作確認

    安心して使えます。

    ありがとうございました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKH(B)-A・SKH-EA・SKHB-1006D型シリーズ用ロータゴム

SKH(B)-A・SKH-EA・SKHB-1006D型シリーズ用ロータゴム

    PES・PEW・PS(F)・PSX・RB-H・RLE・RS(P)・RU(P)型シリーズ用パッキン

    PES・PEW・PS(F)・PSX・RB-H・RLE・RS(P)・RU(P)型シリーズ用パッキン

      KW・KY・RWM型シリーズ用反射鏡

      KW・KY・RWM型シリーズ用反射鏡

        SKP型シリーズ用フランジ

        SKP型シリーズ用フランジ

          PES・PEW(-B)型シリーズ用グローブ

          PES・PEW(-B)型シリーズ用グローブ

            RFT・RFV型シリーズ用グローブ

            RFT・RFV型シリーズ用グローブ

              メーカー パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト
              通常価格 1,307円 1,398円 588円 3,043円 2,972円 1,289円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
              種類 ローターゴム グローブパッキン 反射鏡 フランジ グローブ グローブ
              対応機種・対応形状 SKH・RHほか PES・RU 他 RWM・RT 他 SKP型シリーズ PES・PEW RFV

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。