(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PES・PEW・PS(F)・PSX・RB-H・RLE・RS(P)・RU(P)型シリーズ用パッキン

PES・PEW・PS(F)・PSX・RB-H・RLE・RS(P)・RU(P)型シリーズ用パッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,398円
税込単価
1,538円

【対応機種】・PES/PES-A型シリーズ・PEW/PEW-B/PEW-A/P...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グローブパッキン
  • 対応機種・対応形状:
    PES・RU 他

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A33410010-F1

10

1個

1,398( 1,538円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【対応機種】
・PES/PES-A型シリーズ
・PEW/PEW-B/PEW-A/PEW-AB型シリーズ
・PS/PSF型シリーズ
・PSX型シリーズ
・RB-H型シリーズ
・RLE型シリーズ
・RS/RSP型シリーズ(DC12VまたはDC24V仕様のみが適用されます。)
・RU/RUP型シリーズ(DC12VまたはDC24V仕様のみが適用されます。)
注意・・・・・ご使用頂いております製品により使用個数が異なりますのでご購入時には、交換をされます数量をご確認下さい。

A33410010-F1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PES・PEW・PS(F)・PSX・RB-H・RLE・RS(P)・RU(P)型シリーズ用パッキンの型番A33410010-F1のページです。
型番A33410010-F1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PES・PEW・PS(F)・PSX・RB-H・RLE・RS(P)・RU(P)型シリーズ用パッキン

PES・PEW・PS(F)・PSX・RB-H・RLE・RS(P)・RU(P)型シリーズ用パッキン

    SKH(B)-A・SKH-EA・SKHB-1006D型シリーズ用ロータゴム

    SKH(B)-A・SKH-EA・SKHB-1006D型シリーズ用ロータゴム

      SKP型シリーズ用フランジ

      SKP型シリーズ用フランジ

        KW・KY・RWM型シリーズ用反射鏡

        KW・KY・RWM型シリーズ用反射鏡

          取付けブラケット

          取付けブラケット

            メーカー パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト
            通常価格 1,398円 1,307円 3,043円 588円 9,400円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            種類 グローブパッキン ローターゴム フランジ 反射鏡 ブラケット
            対応機種・対応形状 PES・RU 他 SKH・RHほか SKP型シリーズ RWM・RT 他 RFV/RFT

            PES・PEW・PS(F)・PSX・RB-H・RLE・RS(P)・RU(P)型シリーズ用パッキンのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            回転灯・表示灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました