(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RFT・RFV型シリーズ用グローブ

RFT・RFV型シリーズ用グローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,490円 ~ 1,599円
税込価格
1,639円 ~ 1,759円

【対応機種】・RFT-A/RFT-C/RFT-D/RFT-E型シリーズ・RFV...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グローブ
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • 対応機種・対応形状:
    RFV

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

1,490( 1,639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

1,490( 1,639円 )

9日目

10

1個

1,599( 1,759円 )

9日目

10

1個

1,599( 1,759円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【対応機種】
・RFT-A/RFT-C/RFT-D/RFT-E型シリーズ
・RFV型シリーズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RFT・RFV型シリーズ用グローブ

RFT・RFV型シリーズ用グローブ

    SKP型シリーズ用フランジ

    SKP型シリーズ用フランジ

      KES(B)・KJS(B)型シリーズ用ヘッドカバー

      KES(B)・KJS(B)型シリーズ用ヘッドカバー

        SKH(B)-A・SKH-EA・SKHB-1006D型シリーズ用ロータゴム

        SKH(B)-A・SKH-EA・SKHB-1006D型シリーズ用ロータゴム

          PES・PEW(-B)型シリーズ用グローブ

          PES・PEW(-B)型シリーズ用グローブ

            取付けブラケット

            取付けブラケット

              メーカー パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト
              通常価格 1,490円 3,043円 2,335円 1,197円 3,418円 9,400円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 グローブ フランジ ヘッドカバー組立 ローターゴム グローブ ブラケット
              材質 ポリカーボネート - - - AS樹脂 ABS樹脂
              対応機種・対応形状 RFV SKP型シリーズ KJS・KES SKH・RHほか PES・PEW RFV/RFT

              RFT・RFV型シリーズ用グローブのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              回転灯・表示灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました