(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKP型シリーズ用グローブ

SKP型シリーズ用グローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,568円
税込単価
3,925円

【対応機種】・SKP/SKP-A型シリーズ■カラー・・・・・赤 黄 緑 青 か...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グローブ
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • 対応機種・対応形状:
    SKP

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A31100008-2F1

10

1個

3,568( 3,925円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【対応機種】
・SKP/SKP-A型シリーズ
■カラー・・・・・赤 黄 緑 青 からご選択下さい。
■付属部品・・・・グローブ用パッキン

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

A31100008-2F1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKP型シリーズ用グローブの型番A31100008-2F1のページです。
型番A31100008-2F1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKP型シリーズ用グローブ

SKP型シリーズ用グローブ

    モータA55200021プーリ

    モータA55200021プーリ

      RFT・RFV型シリーズ用グローブ

      RFT・RFV型シリーズ用グローブ

        PES・PEW(-B)型シリーズ用グローブ

        PES・PEW(-B)型シリーズ用グローブ

          表示灯 NE-Aシリーズ オプション(ブラケット)

          表示灯 NE-Aシリーズ オプション(ブラケット)

            SKP型シリーズ用フランジ

            SKP型シリーズ用フランジ

              取付けブラケット

              取付けブラケット

                L金具 表示灯取付用

                L金具 表示灯取付用

                  KES(B)・KJS(B)型シリーズ用ヘッドカバー

                  KES(B)・KJS(B)型シリーズ用ヘッドカバー

                    PES・PEW・PS(F)・PSX・RB-H・RLE・RS(P)・RU(P)型シリーズ用パッキン

                    PES・PEW・PS(F)・PSX・RB-H・RLE・RS(P)・RU(P)型シリーズ用パッキン

                      メーカー パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト パトライト
                      通常価格 3,568円 2,789円 1,289円 2,972円 1,990円 3,043円 9,400円 1,704円 2,030円 1,398円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 グローブ モーター グローブ グローブ ブラケット フランジ ブラケット - ヘッドカバー組立 グローブパッキン
                      材質 ポリカーボネート - ポリカーボネート AS樹脂 - - ABS樹脂 - - -
                      対応機種・対応形状 SKP - RFV PES・PEW NE-Aシリーズ SKP型シリーズ RFV/RFT - KJS・KES PES・RU 他

                      SKP型シリーズ用グローブのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      回転灯・表示灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました