(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-T

17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
65,980円
税込単価
72,578円

マウス、キーボード不要でカンタン操作。【特長】・タッチ機能対応で、操作がカンタ...

詳細情報を確認する

型番

LCD-AD173SFB-T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCD-AD173SFB-T

10

1個

65,980( 72,578円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マウス、キーボード不要でカンタン操作。
【特長】
・タッチ機能対応で、操作がカンタン
・さまざまなシーンでの活用例
・エコを実感できる省電力機能を搭載
・学校などの一括導入にも最適
・シンプルながら充実のディスプレイ性能
・LEDバックライトを採用したエコモデル
・壁かけやアームスタンドで使い方広がる
・各種規格を取得済み安心してお使いいただけます
・充実のアフターサービス

LCD-AD173SFB-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-Tの型番LCD-AD173SFB-Tのページです。
型番LCD-AD173SFB-Tに関する仕様情報を記載しております。

17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました