(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
カテゴリ7LANケーブル
  • 数量スライド割引

カテゴリ7LANケーブル (レビュー)

通常価格(税別)
2,341円 ~ 15,381円
税込価格
2,575円 ~ 16,919円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します
・これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする
・「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります
・カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域600MHzを実現しています
・伝送が可能になり、データエラー防止効果があります
・余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです
・ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています(米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み)
・外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします
・サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています(ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります)

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カテゴリ7LANケーブルのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    LAN
    評価 2.0満足度:2.02021/09/28
    どのような構造になっているのかwebを見ても載っていないので分からない.
    ツメも他メーカーに比べてもろそうに見える.

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    シーケンサとタッチパネルの接続に
    評価 4.0満足度:4.02019/12/20
    メーカーでカテゴリの指定がありましたので、ミスミで検索してこの商品を購入しました。仕方ないことかもしれませんが、線が固いので配線する際に少し作業がやりにくいところがありました。もう少し柔らかいと使いやすいです。使用していてトラブルもなかったので、リピートで購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。