(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USBハブ・エクステンダー用ACアダプタ

USBハブ・エクステンダー用ACアダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,390円
税込単価
2,629円

【仕様】・USBハブ(USB-HUB209シリーズ)用ACアダプタ

詳細情報を確認する

  • 入力電圧 AC(V):
    100
  • 出力電圧 DC(V):
    5
  • 出力容量(A):
    2.6
  • 入力電源ケーブルプラグ形状:
    ダイレクトプラグインタイプ
  • JANコード:
    4969887583050
  • 備考:
    対応機種:USB-HUB225シリーズ/USB-HUB226シリーズ(USBハブ)、MM-SPP2(スピーカ)

型番

USB-AC1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USB-AC1

1個

2,390( 2,629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・USBハブ(USB-HUB209シリーズ)用ACアダプタ

USB-AC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBハブ・エクステンダー用ACアダプタの型番USB-AC1のページです。
型番USB-AC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USBハブ・エクステンダー用ACアダプタ

USBハブ・エクステンダー用ACアダプタ

    バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5R

    バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5R

      ACアダプター ノートPC用

      ACアダプター ノートPC用

        ACアダプタ

        ACアダプタ

          メーカー サンワサプライ アイ・オー・データ機器 バッファロー ミスミ
          通常価格 2,390円 2,310円 6,003円 221円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          入力電圧 AC(V) 100 100 100~240 -
          出力電圧 DC(V) 5 5 - -
          出力容量(A) 2.6 - - -
          入力電源ケーブルプラグ形状 ダイレクトプラグインタイプ - ストレート -
          JANコード 4969887583050 - - -

          USBハブ・エクステンダー用ACアダプタのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          試験用
          評価 4.0満足度:4.02022/07/21
          この商品は自社で行った試験用に購入したのですが、汎用的に使用できるものですので重宝して使っています。試験に際しては仕様等、試験条件を満たしているものを選択して購入していますが、試験以外の使用に際しても問題ないように思われます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました