(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WLE-CC10
法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用 ROUTER & ACCESS POINT OPTION

法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用 WLE-CC10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,622円
税込単価
22,684円

屋外用アンテナを無線LANアクセスポイントに接続するための専用ケーブルAirS...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    屋外用同軸ケーブル
  • 対応機種:
    WLE-HG-DA/AG、WLE-HG-NDC/A、WLE-HG-DYG、WLE-HG-DA、WLE-HG-NDC、WLE-HG-SEC

Loading...

WLE-CC10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

ケーブル長(m)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WLE-CC10

10
4981254670200
10

1個

20,622( 22,684円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用アンテナを無線LANアクセスポイントに接続するための専用ケーブル
AirStationPro屋外アンテナ用 同軸ケーブル

【特長】
・アクセスポイント(AirStationシリーズ)と、屋外アンテナの接続用同軸ケーブル
・地球環境にやさしい、国際レベルの環境性能

WLE-CC10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用の型番WLE-CC10のページです。
型番WLE-CC10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用

法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用

    法人向けアクセスポイント専用ACアダプタ

    法人向けアクセスポイント専用ACアダプタ

      法人向けAP 無指向性外部アンテナ 遠距離通信用

      法人向けAP 無指向性外部アンテナ 遠距離通信用

        法人向けAP 屋外アンテナ設置用取付金具

        法人向けAP 屋外アンテナ設置用取付金具

          RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)

          RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)

            V.90準拠 USB接続 アナログモデムDFM-56U

            V.90準拠 USB接続 アナログモデムDFM-56U

              無線LAN 屋外用指向性外部アンテナ 平面型

              無線LAN 屋外用指向性外部アンテナ 平面型

                V.90準拠 RS-232C接続 アナログモデム DFM-56S

                V.90準拠 RS-232C接続 アナログモデム DFM-56S

                  法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz

                  法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz

                    ICF規格 バイトンガスケット

                    ICF規格 バイトンガスケット

                      レッドVベルト C形

                      レッドVベルト C形

                        レッドVベルト M形

                        レッドVベルト M形

                          メーカー バッファロー エレコム バッファロー バッファロー ラトックシステム アイ・オー・データ機器 バッファロー アイ・オー・データ機器 バッファロー コスモ・テック 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト
                          通常価格 12,942円 7,265円 35,611円 10,737円 16,885円 9,620円 19,468円 22,728円 22,191円 7,938円 3,335円 980円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ 屋外用同軸ケーブル - 屋外コーリニア型アレーアンテナ - - - パッチアンテナ - パッチアンテナ - - -
                          対応機種 WLE-HG-DA/AG、WLE-HG-NDC/A、WLE-HG-DYG、WLE-HG-DA、WLE-HG-NDC、WLE-HG-SEC - WAPM-1266R/1166D/APG300N/AG300N/1266WDPR/HP-AM54G54、WAPS-AG300H/300WDP/HP-G54/HP-AM54G54、FS-G54 WLE-HG-DA/AG、WLE-HG-NDC/A、WLE-HG-DYG、WLE-HG-DA、WLE-HG-NDC、WLE-HG-SEC - - WAPM-1266R/1166D/APG300N/AG300N/1266WDPR/HP-AM54G54、WAPS-AG300H/300WDP/HP-G54/HP-AM54G54、FS-G54 - WAPM-1266R/1166D/APG300N/AG300N/1266WDPR、WAPS-AG300H/300WDP - - -

                          法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          WLE-CC20
                          WLE-CC5
                          型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?ケーブル長
                          (m)
                          JANコード

                          37,581円

                          ( 41,339円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          10204981254670217

                          12,942円

                          ( 14,236円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          -54981254670194

                          ルーター・アクセスポイント(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました