(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,665円
税込単価
5,132円

10/100Mbps対応スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 8ポート...

詳細情報を確認する

型番

LSW4-TX-8NS/WH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSW4-TX-8NS/WH

10

1個

4,665( 5,132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

10/100Mbps対応スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 8ポート
使用シーンを選ばないスタイリッシュモデル 堅牢なメタルボディ

【特長】
・リビングになじむスタイリッシュなデザイン
・2つの自動節電機能で賢く省エネ
・安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適

LSW4-TX-8NS/WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵の型番LSW4-TX-8NS/WHのページです。
型番LSW4-TX-8NS/WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

    Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-8NS

    Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-8NS

      Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-8EPLシリーズ

      Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-8EPLシリーズ

        10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源内蔵モデル

        10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源内蔵モデル

          Giga 8ポート 電源内蔵 プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8NPシリーズ

          Giga 8ポート 電源内蔵 プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8NPシリーズ

            Giga 8ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8EPシリーズ

            Giga 8ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8EPシリーズ

              Giga 5ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-5EPシリーズ

              Giga 5ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-5EPシリーズ

                POE給電スイッチ ASシリーズ オールGIGA

                POE給電スイッチ ASシリーズ オールGIGA

                  10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

                  10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

                    10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

                    10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

                      メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー Panasonic バッファロー バッファロー
                      通常価格 4,665円 8,370円 3,789円 4,290円 7,150円 5,379円 3,289円 62,000円 2,669円 4,165円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      商品分類 ハブ本体 - ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 - ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体
                      ポート数 8ポート 8ポート 8ポート 5ポート 8ポート 8ポート 5ポート - 5ポート 8ポート
                      インターフェイス イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット
                      入力電源仕様 内蔵電源 内蔵電源 ACアダプタ 内蔵電源 内蔵電源 ACアダプタ ACアダプタ 内蔵電源 ACアダプタ ACアダプタ
                      伝送速度 10/100BASE 1000BASE 1000BASE 10/100BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 10/100BASE 10/100BASE

                      10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      制御系のネットワークで使用
                      評価 5.0満足度:5.02021/05/18
                      制御系のネットワークの構築で、このスイッチングハブ(LSW4-TX-8NS/WH)を使用しました。下位に、80台のPLCを集約した制御用のハブがあり、上位のサーバーとを接続する中継用のハブです。フロアに設置する必要があり、磁石で鉄板に固定できるような筐体が鉄製のハブを探し、この商品を選びました。このハブに関しては、通信が不安定になるといった事もなく、問題なく使用できています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました