(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PoEインジェクタ用ラックマウントキット

PoEインジェクタ用ラックマウントキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,468円
税込単価
21,415円

POEインジェクタ用19インチラックマウントキット「BIJ-POE-4PR」、...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    関連商品
  • JANコード:
    4981254646700

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

BIJ-RMK-1U 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BIJ-RMK-1U

10

1個

19,468( 21,415円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

POEインジェクタ用19インチラックマウントキット
「BIJ-POE-4PR」、「BIJ-POE-1PR」を19インチラックへ設置するオプション品

【特長】
・19インチラックへ1Uサイズで設置可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

BIJ-RMK-1Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PoEインジェクタ用ラックマウントキットの型番BIJ-RMK-1Uのページです。
型番BIJ-RMK-1Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PoEインジェクタ用ラックマウントキット

PoEインジェクタ用ラックマウントキット

    産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE給電機能付きスイッチ

    産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE給電機能付きスイッチ

      POE給電スイッチ ASシリーズ オールGIGA

      POE給電スイッチ ASシリーズ オールGIGA

        メーカー バッファロー ワゴ Panasonic
        通常価格 19,468円 59,000円 62,000円
        通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
        商品分類 関連商品 ハブ本体 ハブ本体
        JANコード 4981254646700 - -

        PoEインジェクタ用ラックマウントキットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました