(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,438円
税込単価
1,582円

厳しい環境下で使用可能な堅牢構造。高電流、高電圧タイプ。 【特長】・高電流・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トグル
  • 形状:
    長角型
  • 取付穴:
    φ12.2
  • 照光:
  • 鍵付き:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接点構成(トグル、ロッカ)
停止・リターン
端子形状
スイッチの動作
最大電圧(V)
定格電流(抵抗負荷)(A)
端子形状 詳細
アクチュエータ
オプション設定
ロックレバー位置
IP保護等級
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

641NH

2極双投
リターン
ねじ端子
ON-OFF
DC12 / DC24 / AC250
10(DC24) / 15(DC12) / 15(AC250)
-
絶縁レバー
標準
ロック無し
IP40
-

1個

1,438( 1,582円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

厳しい環境下で使用可能な堅牢構造。高電流、高電圧タイプ。

【特長】
・高電流・高電圧タイプ
・保護構造:IP40、(パネル前面防水タイプIP65)
・使用周囲温度:-20℃ ~ +55℃
・絶縁・メタルレバーをラインアップ

641NHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600H-600NHシリーズ トグルスイッチの型番641NHのページです。
型番641NHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

    トグルスイッチ MS-550シリーズ

    トグルスイッチ MS-550シリーズ

      トグルスイッチ MS-500シリーズ

      トグルスイッチ MS-500シリーズ

        ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

        ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

          Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ

          Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ

            15A ハイスナップスイッチ トグルタイプ

            15A ハイスナップスイッチ トグルタイプ

              オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Fシリーズ

              オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Fシリーズ

                RS Pro トグルスイッチ DPDT

                RS Pro トグルスイッチ DPDT

                  ピッカリサインレバー TLシリーズ

                  ピッカリサインレバー TLシリーズ

                    トグルスイッチ DS-122

                    トグルスイッチ DS-122

                      オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Aシリーズ

                      オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Aシリーズ

                        ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点

                        ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点

                          メーカー Apem ミヤマ電器 ミヤマ電器 ミヤマ電器 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) Panasonic オータックス RS PRO NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ミヤマ電器 オータックス NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
                          通常価格 653円 231円 251円 180円 2,728円 439円 826円 - 1,406円 530円 1,069円 2,283円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 トグル - - - - トグル - - - - - -
                          形状 長角型 その他 その他 その他 長角型 長角型 長角型 - その他 その他 長角型 その他
                          取付穴 φ12.2 φ6.2 φ6 φ5.2 φ12 - - - その他 - φ12 その他
                          照光 - - - - - - -
                          鍵付き - - - - - - - - - - -

                          600H-600NHシリーズ トグルスイッチのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          食品機械に使用
                          評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                          Webカタログを見て検索をしたところ、ミスミが一番最初に出てきたので利用しました。食品機械のスイッチに使用しています。この商品は保護構造IP40(IP65のパネル全面防水タイプ)であることも選定理由の一つでした。想定していた通りに使用できましたので、満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          637NH/2
                          639H/2
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?接点構成(トグル、ロッカ) 停止・リターン 端子形状 スイッチの動作 最大電圧
                          (V)
                          定格電流(抵抗負荷)
                          (A)
                          端子形状 詳細 アクチュエータ オプション設定 ロックレバー位置 IP保護等級

                          809円

                          ( 890円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10単極双投リターンその他複合端子MOM-OFF-MOMAC250 / AC125 / DC245(DC24) / 12(AC250) / 15(AC125)はんだ端子形/クイックコネクト端子形絶縁レバー標準ロック無しIP40

                          653円

                          ( 718円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10単極双投リターンその他複合端子ON-OFF-ONAC250 / DC2415(AC250) / 5(DC24)はんだ端子形/クイックコネクト端子形メタルレバー標準ロック無しIP40

                          トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました