(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PBAR6AFB000J0G
PBAシリーズ ピエゾ(圧電)形スイッチ APM ピエゾスイッチ PBAシリーズ

PBAシリーズ ピエゾ(圧電)形スイッチ  PBAR6AFB000J0G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,159円
税込単価
8,975円

【特長】・取付穴径16/22mm ・メタル表面の洗浄が容易 ・保護構造IP68...

詳細情報を確認する

型番

PBAR6AFB000J0G 解除

Loading...

PBAR6AFB000J0G の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
LED色
照光タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBAR6AFB000J0G

ドットタイプ
10

1個

8,159( 8,975円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付穴径16/22mm
・メタル表面の洗浄が容易
・保護構造IP68、IP69K(パネル取付時)
・長寿命
・リング照光、ドット照光タイプをご用意

Loading...

PBAR6AFB000J0Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PBAシリーズ ピエゾ(圧電)形スイッチ の型番PBAR6AFB000J0Gのページです。
型番PBAR6AFB000J0Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PBAシリーズ ピエゾ(圧電)形スイッチ

PBAシリーズ ピエゾ(圧電)形スイッチ

    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

      押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光

      押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光

        φ16シリーズ 押しボタンスイッチ AR16形

        φ16シリーズ 押しボタンスイッチ AR16形

          LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

          LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

            角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG28形

            角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG28形

              Honeywell ミニチュアプッシュボタンスイッチ(On-(On)/SPDT)

              Honeywell ミニチュアプッシュボタンスイッチ(On-(On)/SPDT)

                AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

                AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

                  AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光

                  AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光

                    押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光

                    押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光

                      AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

                      AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

                        IAシリーズ 押ボタンスイッチ φ16mm

                        IAシリーズ 押ボタンスイッチ φ16mm

                          Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

                          Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

                            メーカー Apem Apem ミスミ 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 ハネウェル Apem Apem ミスミ Apem Apem 富士電機機器制御
                            通常価格 7,069円 2,771円 1,190円 958円 2,530円 1,695円 6,364円 2,789円 5,707円 1,090円 4,987円 2,860円 191円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 照光式押しボタン 照光式押しボタン 照光式押しボタン - - - - 照光式押しボタン 照光式押しボタン 照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン -
                            形状 - - - - - - -
                            端子形状 リード線 リード線 - はんだ兼タブ端子 - ねじ端子 - - リード線 はんだ兼タブ - リード線 -
                            取付穴 φ22.2 φ22.2 - φ16.2 - □27.5 - φ22.2 φ30.2 φ16 φ22.2 φ16.2 -
                            接点構成 1a 1c - - - - - - - - - - -

                            PBAシリーズ ピエゾ(圧電)形スイッチ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PBAR6AFB000J0S
                            PBARYAFB000E0G
                            PBARYAFB000E0S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?LED色 照光タイプ

                            8,159円

                            ( 8,975円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10ドットタイプ

                            7,069円

                            ( 7,776円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10スリム照光リングタイプ

                            7,069円

                            ( 7,776円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10スリム照光リングタイプ

                            押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました