(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ISR3SAD100UL
ISシリーズ 押ボタンスイッチ Φ13.6mm APM オシボタンスイッチ ISシリーズ

ISシリーズ 押ボタンスイッチ Φ13.6mm ISR3SAD100UL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,980円
税込単価
2,178円

短胴(パネル奥行13mm)の小形・軽量タイプ。【特長】・樹脂製のプッシング・ベ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    非照光式押しボタン
  • 形状:
  • 端子形状:
    はんだ端子
  • 取付穴:
    φ13.6
  • 接点構成:
    1a
  • 押しボタン動作:
    モメンタリ
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL
  • 寸法 縦(mm):
    17.5
  • 寸法 幅(mm):
    17.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    14.8
  • 最大電圧(V):
    AC32/DC48
  • 定格電流(抵抗負荷)(A):
    0.4(AC32)/0.1(DC48)
  • コンタクト材質:
    銀に金接点
  • 保護構造:
    IP67
  • ブッシング材質:
    ポリアミド樹脂
  • ボタン材質:
    ポリアミド樹脂

型番

ISR3SAD100UL 解除

Loading...

ISR3SAD100UL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ボタン色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISR3SAD100UL

10

1個

1,980( 2,178円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

短胴(パネル奥行13mm)の小形・軽量タイプ。
【特長】
・樹脂製のプッシング・ベゼル一体形
・短胴(パネル奥行13mm)の小形・軽量タイプ
・保護構造:IP67
・使用周囲温度:-40℃~+85℃

Loading...

ISR3SAD100ULで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISシリーズ 押ボタンスイッチ Φ13.6mmの型番ISR3SAD100ULのページです。
型番ISR3SAD100ULに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ISシリーズ 押ボタンスイッチ Φ13.6mm

ISシリーズ 押ボタンスイッチ Φ13.6mm

    IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

    IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

      AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

      AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

        部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ

        部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ

          AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

          AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

            照光式押ボタンスイッチ YB2シリーズ

            照光式押ボタンスイッチ YB2シリーズ

              PBAシリーズ ピエゾ(圧電)形スイッチ

              PBAシリーズ ピエゾ(圧電)形スイッチ

                IAシリーズ 押ボタンスイッチ φ16mm

                IAシリーズ 押ボタンスイッチ φ16mm

                  メーカー Apem Apem Apem NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) Apem NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) Apem Apem
                  通常価格 1,980円 1,683円 4,987円 2,600円 3,946円 3,010円 7,069円 2,860円
                  通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目  
                  種類 非照光式押しボタン - 非照光式押しボタン 照光式押しボタン 非照光式押しボタン - 照光式押しボタン 非照光式押しボタン
                  形状 -
                  端子形状 はんだ端子 はんだ端子 - はんだ端子/タブ端子 - はんだ端子/タブ端子 リード線 リード線
                  取付穴 φ13.6 φ13.6 φ22.2 φ16 φ22.2 - φ22.2 φ16.2
                  接点構成 1a 1a - - 1a - 1a -

                  ISシリーズ 押ボタンスイッチ Φ13.6mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  ISR3SAD200UL
                  ISR3SAD300UL
                  ISR3SAD400UL
                  ISR3SAD500UL
                  ISR3SAD600UL
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?ボタン色

                  1,980円

                  ( 2,178円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  10

                  1,980円

                  ( 2,178円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  10

                  1,980円

                  ( 2,178円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  10グレー

                  1,980円

                  ( 2,178円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  10

                  1,980円

                  ( 2,178円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  10

                  押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました