(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IPR1SAD1UL
IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm APM オシボタンスイッチ IPシリーズ

IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm IPR1SAD1UL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,683円
税込単価
1,851円

高い保護性能と堅牢性小型スイッチ。照光・非照光タイプをラインナップ 【特長】...

詳細情報を確認する

  • 形状:
  • 端子形状:
    はんだ端子
  • 取付穴:
    φ13.6
  • 接点構成:
    1a
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL
  • 寸法 縦(mm):
    17.5
  • 寸法 幅(mm):
    17.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    27.6
  • コンタクト材質:
    銀に金接点
  • 保護構造:
    IP67
  • ブッシング材質:
    亜鉛ダイカスト、黒塗装

型番

IPR1SAD1UL 解除

Loading...

IPR1SAD1UL の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
押しボタン動作
ボタン色
最大電圧(V)
定格電流(抵抗負荷)(A)
LED色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IPR1SAD1UL

非照光式押しボタン
オルタネイト
DC12$DC48$DC72
4(DC12)$1(DC48)$1(DC72)
-
-

1個

1,683( 1,851円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高い保護性能と堅牢性小型スイッチ。照光・非照光タイプをラインナップ

【特長】
・モメンタリ形、オルタネイト形
・亜鉛ダイカスト製のプッシング・ベゼル一体形
・非照光タイプのみ耐衝撃保護等級: IK06
・保護構造:IP67
・使用周囲温度:-40℃ ~ +85℃
・照光・非照光タイプをラインアップ

Loading...

IPR1SAD1ULで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mmの型番IPR1SAD1ULのページです。
型番IPR1SAD1ULに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光

    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光

      ISシリーズ 押ボタンスイッチ Φ13.6mm

      ISシリーズ 押ボタンスイッチ Φ13.6mm

        AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

        AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

          φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

          φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

            AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

            AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

              φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

              φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

                AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

                AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

                  AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

                  AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

                    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

                    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

                      H6シリーズ 押しボタンスイッチ

                      H6シリーズ 押しボタンスイッチ

                        φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

                        φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

                          Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 赤 P9113121W

                          Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 赤 P9113121W

                            メーカー Apem Apem Apem Apem IDEC Apem IDEC Apem Apem IDEC IDEC IDEC OTTO ENGINEERIN
                            通常価格 1,683円 5,707円 1,980円 3,946円 1,240円 4,987円 1,870円 2,771円 2,789円 800円 1,156円 1,520円 4,366円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            形状 - - -
                            端子形状 はんだ端子 リード線 はんだ端子 - ねじ端子 - ねじ端子 リード線 - ねじ端子 - ねじ端子 -
                            取付穴 φ13.6 φ30.2 φ13.6 φ22.2 - φ22.2 φ30.5 φ22.2 φ22.2 - φ16.2 φ30.5 -
                            接点構成 1a - 1a 1a - - - 1c - - - - -
                            保護機能(耐環境性) IP65 - - IP65 IP65 -

                            IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IPR1SAD2L0GUL
                            IPR1SAD2L0SUL
                            IPR1SAD2UL
                            IPR1SAD3UL
                            IPR1SAD4UL
                            IPR1SAD5UL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 押しボタン動作 ボタン色 最大電圧
                            (V)
                            定格電流(抵抗負荷)
                            (A)
                            LED色

                            2,704円

                            ( 2,974円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10照光式押しボタンオルタネイトDC12$DC48$DC724(DC12)$1(DC48)$1(DC72)

                            2,704円

                            ( 2,974円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10照光式押しボタンオルタネイトDC12$DC48$DC724(DC12)$1(DC48)$1(DC72)

                            2,431円

                            ( 2,674円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10非照光式押しボタンオルタネイトDC12$DC48$DC724(DC12)$1(DC48)$1(DC72)-

                            2,431円

                            ( 2,674円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10非照光式押しボタンオルタネイトDC12$DC48$DC724(DC12)$1(DC48)$1(DC72)-

                            2,431円

                            ( 2,674円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10非照光式押しボタンオルタネイトグレーDC12$DC48$DC724(DC12)$1(DC48)$1(DC72)-

                            2,431円

                            ( 2,674円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10非照光式押しボタンオルタネイトDC12$DC48$DC724(DC12)$1(DC48)$1(DC72)-

                            押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました