(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IAシリーズ 押ボタンスイッチ φ16mm

IAシリーズ 押ボタンスイッチ φ16mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,860円 ~ 3,089円
税込価格
3,146円 ~ 3,398円

耐環境フラッシュシルエットタイプ 【特長】・フラッシュシルエットタイプ ・表...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    非照光式押しボタン
  • 形状:
  • 端子形状:
    リード線
  • 取付穴:
    φ16.2
  • 押しボタン動作:
    モメンタリ
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    16
  • 寸法 幅(mm):
    16
  • 寸法 奥行き(mm):
    20.5
  • コンタクト材質:
    銀に金接点
  • 保護構造:
    IP65・IP67
  • ブッシング材質:
    耐熱プラスチック
  • ボタン材質:
    ポリウレタン

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接点構成
ボタン色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1a
10

1個

2,860( 3,146円 )

2日目

1a
10

1個

2,860( 3,146円 )

2日目

1a
10

1個

2,860( 3,146円 )

2日目

1a
グレー
10

1個

2,860( 3,146円 )

2日目

1a
10

1個

2,860( 3,146円 )

2日目

1a
10

1個

2,860( 3,146円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐環境フラッシュシルエットタイプ

【特長】
・フラッシュシルエットタイプ
・表面を完全に密閉する高密閉タイプで、耐氷結・耐砂塵対応
・保護構造:IP65、IP67
・使用周囲温度:-20℃ ~ +65℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IAシリーズ 押ボタンスイッチ φ16mm

IAシリーズ 押ボタンスイッチ φ16mm

    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光

    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光

      AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

      AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

        AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

        AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

          IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

          IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

            HWシリーズ 押しボタンスイッチ

            HWシリーズ 押しボタンスイッチ

              AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

              AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

                Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

                Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

                  φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

                  φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

                    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

                    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

                      PBAシリーズ ピエゾ(圧電)形スイッチ

                      PBAシリーズ ピエゾ(圧電)形スイッチ

                        TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

                        TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

                          ISシリーズ 押ボタンスイッチ Φ13.6mm

                          ISシリーズ 押ボタンスイッチ Φ13.6mm

                            メーカー Apem Apem Apem Apem Apem IDEC Apem IDEC IDEC Apem Apem IDEC Apem
                            通常価格 2,860円 5,707円 2,789円 4,987円 1,683円 510円 3,946円 598円 1,870円 2,771円 7,069円 750円 1,980円
                            通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 非照光式押しボタン 照光式押しボタン 照光式押しボタン 非照光式押しボタン - - 非照光式押しボタン - - 照光式押しボタン 照光式押しボタン - 非照光式押しボタン
                            形状 - - -
                            端子形状 リード線 リード線 - - はんだ端子 - - ねじ端子 ねじ端子 リード線 リード線 ねじ端子 はんだ端子
                            取付穴 φ16.2 φ30.2 φ22.2 φ22.2 φ13.6 φ22.3 φ22.2 φ22.3 φ30.5 φ22.2 φ22.2 φ25.5 φ13.6
                            押しボタン動作 モメンタリ モメンタリ オルタネイト モメンタリ - - モメンタリ - - モメンタリ モメンタリ - モメンタリ

                            IAシリーズ 押ボタンスイッチ φ16mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました