(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV5122F1020700K
AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光 APM オシボタンスイッチ AVシリーズ

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光 AV5122F1020700K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,707円
税込単価
6,278円

堅牢構造。屋外設置設備などにおける破壊・盗難防止対策に。 【特長】・堅牢かつ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    照光式押しボタン
  • 形状:
  • 端子形状:
    リード線
  • 取付穴:
    φ30.2
  • 押しボタン動作:
    モメンタリ
  • 保護機能(耐環境性):
  • 接点構成:
    NC/NO
  • 最大電圧(V):
    DC30
  • 定格電流(抵抗負荷)(A):
    1
  • 照光タイプ:
    リングタイプ
  • コンタクト材質:
  • 保護構造:
    IP67

型番

AV5122F1020700K 解除

Loading...

AV5122F1020700K の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
LED色
LED電圧(V)
ブッシング材質
ボタン材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV5122F1020700K

DC24(抵抗付)
黄銅ニッケルメッキ
黄銅ニッケルメッキ
10

1個

5,707( 6,278円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢構造。屋外設置設備などにおける破壊・盗難防止対策に。

【特長】
・堅牢かつデザイン性の高いメタル製スイッチ。
・大形堅牢ボタン
・保護構造:IP67
・耐衝撃保護等級: IK06
・使用・保存周囲温度: -30~+85℃

AV5122F1020700Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光の型番AV5122F1020700Kのページです。
型番AV5122F1020700Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光

    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

      AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

      AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

        AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

        AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

          AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

          AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

            IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

            IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

              フルメタルスイッチ 82シリーズ

              フルメタルスイッチ 82シリーズ

                LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

                LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

                  φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

                  φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

                    IAシリーズ 押ボタンスイッチ φ16mm

                    IAシリーズ 押ボタンスイッチ φ16mm

                      ISシリーズ 押ボタンスイッチ Φ13.6mm

                      ISシリーズ 押ボタンスイッチ Φ13.6mm

                        φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

                        φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

                          φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

                          φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

                            メーカー Apem Apem Apem Apem Apem Apem EAO IDEC IDEC Apem Apem IDEC IDEC
                            通常価格 5,707円 2,771円 3,946円 2,789円 4,987円 1,683円 1,830円 2,530円 1,520円 2,860円 1,980円 1,240円 1,870円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 照光式押しボタン 照光式押しボタン 非照光式押しボタン 照光式押しボタン 非照光式押しボタン - - - - 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン - -
                            形状 -
                            端子形状 リード線 リード線 - - - はんだ端子 - - ねじ端子 リード線 はんだ端子 ねじ端子 ねじ端子
                            取付穴 φ30.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ13.6 - - φ30.5 φ16.2 φ13.6 - φ30.5
                            押しボタン動作 モメンタリ モメンタリ モメンタリ オルタネイト モメンタリ - - - - モメンタリ モメンタリ - -

                            AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV5112F102074BK
                            AV5122F102074BK
                            AV5622F1020700K
                            AV5622F102074BK
                            AV5722F102074BK
                            AV5922F102074BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?LED色 LED電圧
                            (V)
                            ブッシング材質 ボタン材質

                            6,077円

                            ( 6,685円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10DC12SUS316SUS316

                            6,077円

                            ( 6,685円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10DC24(抵抗付)SUS316SUS316

                            5,707円

                            ( 6,278円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10DC24(抵抗付)黄銅ニッケルメッキ黄銅ニッケルメッキ

                            6,077円

                            ( 6,685円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10DC24(抵抗付)SUS316SUS316

                            6,077円

                            ( 6,685円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10DC24(抵抗付)SUS316SUS316

                            6,077円

                            ( 6,685円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10アンバーDC24(抵抗付)SUS316SUS316

                            押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました