(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,987円
税込価格
5,486円

堅牢構造。屋外設置設備などにおける破壊・盗難防止対策に。 【特長】・堅牢かつ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    非照光式押しボタン
  • 形状:
  • 取付穴:
    φ22.2
  • 押しボタン動作:
    モメンタリ
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    30
  • 寸法 幅(mm):
    30
  • 寸法 奥行き(mm):
    32.2
  • 接点構成:
    NC/NO
  • 最大電圧(V):
    AC250
  • 定格電流(抵抗負荷)(A):
    5
  • コンタクト材質:
    銀ニッケル
  • 保護構造:
    IP65
  • ブッシング材質:
    黄銅ニッケル
  • ボタン材質:
    アルミアルマイト

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
端子形状
ボタン色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クイックコネクト端子
深緑
10

1個

4,987( 5,486円 )

2日目

はんだ端子
10

1個

4,987( 5,486円 )

2日目

クイックコネクト端子
10

1個

4,987( 5,486円 )

2日目

はんだ端子
10

1個

4,987( 5,486円 )

2日目

クイックコネクト端子
10

1個

4,987( 5,486円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢構造。屋外設置設備などにおける破壊・盗難防止対策に。

【特長】
・堅牢かつデザイン性の高いメタル製スイッチ。
・保護構造: IP65
・使用・保存周囲温度: -20~+55ºC
・大形ボタンタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

      AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

      AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

        AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

        AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

          AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光

          AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光

            LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

            LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

              φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

              φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

                IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

                IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

                  角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形

                  角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形

                    HWシリーズ 押しボタンスイッチ

                    HWシリーズ 押しボタンスイッチ

                      Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

                      Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

                        IAシリーズ 押ボタンスイッチ φ16mm

                        IAシリーズ 押ボタンスイッチ φ16mm

                          TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

                          TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

                            メーカー Apem Apem Apem Apem Apem IDEC IDEC Apem 富士電機機器制御 IDEC IDEC Apem IDEC
                            通常価格 4,987円 2,771円 2,789円 3,946円 5,707円 2,530円 1,520円 1,683円 1,868円 510円 598円 2,860円 750円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 非照光式押しボタン 照光式押しボタン 照光式押しボタン 非照光式押しボタン 照光式押しボタン - - - - - - 非照光式押しボタン -
                            形状 - - - - -
                            取付穴 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ30.2 - φ30.5 φ13.6 □22.5 φ22.3 φ22.3 φ16.2 φ25.5
                            押しボタン動作 モメンタリ モメンタリ オルタネイト モメンタリ モメンタリ - - - - - - モメンタリ -
                            保護機能(耐環境性) IP65 IP65 IP65F - - -

                            AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました