(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV3122F1020700K
AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光 APM オシボタンスイッチ AVシリーズ

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光 AV3122F1020700K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,771円
税込単価
3,048円

堅牢構造。屋外設置設備などにおける破壊・盗難防止対策に。 【特長】・堅牢かつ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    照光式押しボタン
  • 形状:
  • 端子形状:
    リード線
  • 取付穴:
    φ22.2
  • 接点構成:
    1c
  • 押しボタン動作:
    モメンタリ
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    25
  • 寸法 幅(mm):
    25
  • 寸法 奥行き(mm):
    25.9
  • 接点構成:
    NC/NO
  • 最大電圧(V):
    DC30
  • 定格電流(抵抗負荷)(A):
    1
  • 照光タイプ:
    リングタイプ
  • コンタクト材質:
  • 保護構造:
    IP67

型番

AV3122F1020700K 解除

Loading...

AV3122F1020700K の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
LED色
端子形状 詳細
ブッシング材質
ボタン材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV3122F1020700K

ばら線
黄銅ニッケルメッキ
黄銅ニッケルメッキ
-

1個

2,771( 3,048円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢構造。屋外設置設備などにおける破壊・盗難防止対策に。

【特長】
・堅牢かつデザイン性の高いメタル製スイッチ。
・保護構造: IP67
・使用・保存周囲温度: -30~+85ºC
・リング照光タイプ

Loading...

AV3122F1020700Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光の型番AV3122F1020700Kのページです。
型番AV3122F1020700Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

      AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

      AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

        AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

        AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

          AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光

          AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光

            LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

            LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

              φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

              φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

                フルメタルスイッチ 82シリーズ

                フルメタルスイッチ 82シリーズ

                  IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

                  IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

                    φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

                    φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

                      PBAシリーズ ピエゾ(圧電)形スイッチ

                      PBAシリーズ ピエゾ(圧電)形スイッチ

                        押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 非照光

                        押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 非照光

                          LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ

                          LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ

                            メーカー Apem Apem Apem Apem Apem IDEC IDEC EAO Apem IDEC Apem ミスミ IDEC
                            通常価格 2,771円 3,946円 4,987円 2,789円 5,707円 2,530円 1,520円 1,830円 1,683円 1,240円 7,069円 568円 1,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            種類 照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 照光式押しボタン 照光式押しボタン - - - - - 照光式押しボタン 非照光式押しボタン -
                            形状 - - -
                            端子形状 リード線 - - - リード線 - ねじ端子 - はんだ端子 ねじ端子 リード線 ねじ端子 -
                            取付穴 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ30.2 - φ30.5 - φ13.6 - φ22.2 - -
                            接点構成 1c 1a - - - - - 1c 1a - 1a - -

                            AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            試作品に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                            当社で新規に設計し開発している製品の試作品に使用しました。選定した理由は、製品は屋外で使用するわけではないのですが、使用環境が水がかかったりして非常に過酷なのでこの商品を選定し手配、購入して使いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV3122F102074BK
                            AV3612F102074BK
                            AV3622F1020700K
                            AV3622F102074BK
                            AV3722F1020700K
                            AV3722F102074BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?LED色 端子形状 詳細 ブッシング材質 ボタン材質

                            3,862円

                            ( 4,248円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10ばら線SUS316SUS316

                            3,862円

                            ( 4,248円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10ばら線SUS316SUS316

                            3,746円

                            ( 4,121円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10ばら線黄銅ニッケルメッキ黄銅ニッケルメッキ

                            3,862円

                            ( 4,248円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10ばら線SUS316SUS316

                            3,746円

                            ( 4,121円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10ばら線黄銅ニッケルメッキ黄銅ニッケルメッキ

                            3,862円

                            ( 4,248円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10ばら線SUS316SUS316

                            押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました