(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV031L1EA200K
AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光 APM オシボタンスイッチ AVシリーズ

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光 AV031L1EA200K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,772円
税込単価
4,149円

堅牢構造。屋外設置設備などにおける破壊・盗難防止対策に。 【特長】・堅牢か...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    照光式押しボタン
  • 形状:
  • 取付穴:
    φ22.2
  • 押しボタン動作:
    オルタネイト
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    25
  • 寸法 幅(mm):
    25
  • 寸法 奥行き(mm):
    26.2
  • 接点構成:
    NC/NO
  • 最大電圧(V):
    DC48
  • 定格電流(抵抗負荷)(A):
    2
  • 照光タイプ:
    ドットタイプ
  • コンタクト材質:
  • 保護構造:
    IP65

型番

AV031L1EA200K 解除

Loading...

AV031L1EA200K の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
LED色
ブッシング材質
ボタン材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV031L1EA200K

黄銅ニッケル
黄銅ニッケル
-

1個

3,772( 4,149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢構造。屋外設置設備などにおける破壊・盗難防止対策に。

【特長】
・堅牢かつデザイン性の高いメタル製スイッチ。
・保護構造: IP65
・使用・保存周囲温度: -30~+70ºC
・ドット照光タイプ

Loading...

AV031L1EA200Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光の型番AV031L1EA200Kのページです。
型番AV031L1EA200Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

      AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

      AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

        AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

        AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

          AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光

          AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ30mm リング照光

            LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

            LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

              IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

              IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

                フルメタルスイッチ 82シリーズ

                フルメタルスイッチ 82シリーズ

                  φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

                  φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

                    押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 非照光

                    押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 非照光

                      IAシリーズ 押ボタンスイッチ φ16mm

                      IAシリーズ 押ボタンスイッチ φ16mm

                        【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

                        【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

                          角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形

                          角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形

                            メーカー Apem Apem Apem Apem Apem IDEC Apem EAO IDEC ミスミ Apem ミスミ 富士電機機器制御
                            通常価格 2,789円 2,771円 3,946円 4,987円 5,707円 2,530円 1,683円 1,877円 1,520円 568円 2,860円 649円 1,868円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 照光式押しボタン 照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 照光式押しボタン - - - - 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン -
                            形状 - - キノコ -
                            取付穴 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ30.2 - φ13.6 - φ30.5 - φ16.2 φ30 □22.5
                            押しボタン動作 オルタネイト モメンタリ モメンタリ モメンタリ モメンタリ - - - - - モメンタリ モメンタリ -
                            保護機能(耐環境性) IP65 - IP65 IP65防油 - IP65F

                            AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV031L3EA200K
                            AV031L6EA240K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?LED色 ブッシング材質 ボタン材質

                            2,789円

                            ( 3,068円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -黄銅ニッケル黄銅ニッケル

                            4,514円

                            ( 4,965円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10アンバーSUS303SUS303

                            押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました