(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,091円
税込単価
4,500円

堅牢構造。屋外設置設備などにおける破壊・盗難防止対策に。 【特長】・堅牢かつ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    非照光式押しボタン
  • 形状:
  • 取付穴:
    φ22.2
  • 接点構成:
    1a
  • 押しボタン動作:
    モメンタリ
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    25
  • 寸法 幅(mm):
    25
  • 寸法 奥行き(mm):
    21
  • 最大電圧(V):
    DC12
  • 定格電流(抵抗負荷)(A):
    4
  • コンタクト材質:
  • 保護構造:
    IP65
  • ブッシング材質:
    SUS303
  • ボタン材質:
    SUS303

型番

AV031003A940T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
端子形状
端子形状 詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV031003A940T

ねじ端子
-
10

1個

4,091( 4,500円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢構造。屋外設置設備などにおける破壊・盗難防止対策に。

【特長】
・堅牢かつデザイン性の高いメタル製スイッチ。
・保護構造: IP65
・耐衝撃保護等級: IK10
・使用・保存周囲温度: -30~+70°C

AV031003A940Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mmの型番AV031003A940Tのページです。
型番AV031003A940Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm

    部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ

    部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ

      ISシリーズ 押ボタンスイッチ Φ13.6mm

      ISシリーズ 押ボタンスイッチ Φ13.6mm

        PBAシリーズ ピエゾ(圧電)形スイッチ

        PBAシリーズ ピエゾ(圧電)形スイッチ

          IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

          IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

            AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

            AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

              メーカー Apem NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) Apem Apem Apem Apem
              通常価格 3,946円 2,600円 1,980円 7,069円 1,683円 4,987円
              通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
              種類 非照光式押しボタン 照光式押しボタン 非照光式押しボタン 照光式押しボタン - 非照光式押しボタン
              形状
              取付穴 φ22.2 φ16 φ13.6 φ22.2 φ13.6 φ22.2
              接点構成 1a - 1a 1a 1a -
              押しボタン動作 モメンタリ モメンタリ モメンタリ モメンタリ - モメンタリ

              AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              AV031003A240T
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?端子形状 端子形状 詳細

              3,946円

              ( 4,341円 )
              1個 あり

              2日目

              10その他複合端子はんだ端子形/クイックコネクト 端子形

              押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました