(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Q6F5CXXHR12E
Qシリーズ LED 表示灯 APM LEDヒョウジトウ Qシリーズ

Qシリーズ LED 表示灯 Q6F5CXXHR12E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,907円
税込単価
2,098円

耐環境性、防水性に優れた高輝度LED表示灯。【特長】・高輝度LED表示灯、強い...

詳細情報を確認する

  • 形状:
  • 光源:
    LED
  • 保護機能(耐環境性):

型番

Q6F5CXXHR12E 解除

Loading...

Q6F5CXXHR12E の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付穴サイズ
定格電圧(V)
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
ベゼル仕上げ
LEDタイプ
パネル厚(mm)
使用・保存周囲温度(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q6F5CXXHR12E

φ6
DC12V
7
7
14.9
ブライトクローム
超高輝度
0.75~7
-40~+85
10

1個

1,907( 2,098円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐環境性、防水性に優れた高輝度LED表示灯。
【特長】
・高輝度LED表示灯、強い昼光下での優れた視認性を実現。
・幅広いサイズをご用意:Φ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ16mm、Φ22mm。
・突形・フラッシュ形。(Φ10mmはフラッシュ形のみ)
・長寿命。

Q6F5CXXHR12Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Qシリーズ LED 表示灯の型番Q6F5CXXHR12Eのページです。
型番Q6F5CXXHR12Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Qシリーズ LED 表示灯

Qシリーズ LED 表示灯

    BLR/PLRシリーズ Φ80mmパイロットライト

    BLR/PLRシリーズ Φ80mmパイロットライト

      LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 表示灯

      LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 表示灯

        LBシリーズ 小型表示灯

        LBシリーズ 小型表示灯

          LEDパイロットライト(IP65)

          LEDパイロットライト(IP65)

            Φ22mm 表示灯 M22Nシリーズ

            Φ22mm 表示灯 M22Nシリーズ

              ネオンブラケット BN-2

              ネオンブラケット BN-2

                ネオンブラケット BN-23

                ネオンブラケット BN-23

                  小型表示灯(Φ22)

                  小型表示灯(Φ22)

                    フルメタル表示灯 82シリーズ

                    フルメタル表示灯 82シリーズ

                      Φ22 HWシリーズパイロットライト

                      Φ22 HWシリーズパイロットライト

                        【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

                        【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

                          Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 表示灯

                          Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 表示灯

                            メーカー Apem マルヤス電業 IDEC IDEC マルヤス電業 オムロン サトーパーツ サトーパーツ テンド EAO IDEC ミスミ IDEC
                            通常価格 1,386円 5,306円 2,060円 1,430円 1,897円 688円 488円 788円 971円 2,120円 930円 1,897円 1,740円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 - - - -
                            光源 LED LED LED LED LED LED 電球 電球 LED LED - LED LED
                            保護機能(耐環境性) - - - - - - - - - - - -

                            Qシリーズ LED 表示灯のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            装置の一部に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/07
                            装置の一部に取り付けて使用しています。サイズが合っていたので、この商品を購入しました。取り付けにおいてもスムーズに行えており、使用者からのクレームなどもありません。使用していて特に気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の一部に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/07
                            装置の一部に取り付けて使用しています。サイズが合っていたので、この商品を購入しました。取り付けにおいてもスムーズに行えており、使用者からのクレームなどもありません。使用していて特に気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Q10F5SXXHR12E
                            Q10F5SXXHR24AE
                            Q10F5SXXHY24AE
                            Q6F5CXXHR24AE
                            Q6F5CXXHY24AE
                            Q6P5CXXHG12E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付穴サイズ 定格電圧
                            (V)
                            寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)
                            ベゼル仕上げ LEDタイプ パネル厚
                            (mm)
                            使用・保存周囲温度
                            (℃)

                            3,187円

                            ( 3,506円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10φ10DC12V12.712.717.15ステンレス超高輝度0.75~7-40~+85

                            3,268円

                            ( 3,595円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10φ10AC/DC 24V12.712.717.15ステンレス超高輝度0.75~7-40~+85

                            3,268円

                            ( 3,595円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10φ10AC/DC 24V12.712.717.15ステンレス超高輝度0.75~7-40~+85

                            2,003円

                            ( 2,203円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10φ6AC/DC 24V7714.9ブライトクローム超高輝度0.75~7-40~+85

                            2,003円

                            ( 2,203円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10φ6AC/DC 24V7714.9ブライトクローム超高輝度0.75~7-40~+85

                            1,907円

                            ( 2,098円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10φ6DC12V7713.5ブライトクローム超高輝度0.75~7-40~+85

                            小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました