(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
RTMNシリーズ

RTMNシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
35,389円
税込価格
38,928円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
高減衰三相外来ノイズ対策用フィルタ(イミュニティ対策用低背タイプ)

【特長】
・セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
・高電圧パルスノイズ対策に最適
・L2 段の高減衰でなおかつ外来ノイズにも対応

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

RTMNシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    IH機器の伝導ノイズ対策
    評価 4.0満足度:4.02020/07/10
    IH機器の伝導ノイズ試験用に購入し、試験結果が良好であったため製品に採用しました。
    ただし、サイズがかなり大きいため注意が必要です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RTMNシリーズ

RTMNシリーズ

    豊富な電流バリエーションをラインアップした高減衰三相フィルタ(低背タイプ)RTHNシリーズ

    豊富な電流バリエーションをラインアップした高減衰三相フィルタ(低背タイプ)RTHNシリーズ

      RTANシリーズ

      RTANシリーズ

        電源ライン用EMCフィルタ RSMNシリーズ

        電源ライン用EMCフィルタ RSMNシリーズ

          電源ライン用EMCフィルタ RTENシリーズ

          電源ライン用EMCフィルタ RTENシリーズ

            RTCNシリーズ

            RTCNシリーズ

              電源ライン用EMCフィルタ RSHNシリーズ

              電源ライン用EMCフィルタ RSHNシリーズ

                電源ライン用EMCフィルタ RSANシリーズ

                電源ライン用EMCフィルタ RSANシリーズ

                  電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズ

                  電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズ

                    電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ

                    電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ

                      高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                      高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                        JACシリーズ ノイズフィルタ

                        JACシリーズ ノイズフィルタ

                          ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

                          ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

                            メーカー TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ コーセル コーセル
                            通常価格 35,389円 21,598円 12,213円 3,818円 6,641円 6,711円 - 2,906円 10,289円 2,556円 1,871円 3,943円 5,301円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            回路構成 三相 三相 三相 単相 三相 三相 単相 単相 三相 単相 単相 三相 三相
                            定格電流(A) 50 - - - - - - - - - - - -
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め - - - ネジ止め - - ネジ止め - ネジ止め ネジ止め -
                            結線方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め 端子台 端子台 ねじ止め 端子台 端子台 ねじ止め 端子台 - ねじ止め ねじ止め
                            代表規格 UL - UL - UL UL - UL / CSA UL UL / CSA UL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。