(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8G DDR3-1600 Samsungチップ

8G DDR3-1600 Samsungチップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
19,300円 15,440円
税込単価
21,230円 16,984円

・DDR3 1600MHz・1.35V Samsungチップ採用

詳細情報を確認する

  • 容量:
    8GB
  • FSB(ベースクロック):
    1600MHz
  • メモリモジュール規格:
    U-DIMM
  • 使用メモリ種類:
    DDR3-SDRAM
  • ピン数(ピン):
    240
  • メモリチップメーカー:
    Samsung

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

AQD-D3L8GN16-SG1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AQD-D3L8GN16-SG1

10

1個

19,300円

15,440

( 16,984円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・DDR3 1600MHz
・1.35V Samsungチップ採用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

AQD-D3L8GN16-SG1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8G DDR3-1600 Samsungチップの型番AQD-D3L8GN16-SG1のページです。
型番AQD-D3L8GN16-SG1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8G DDR3-1600 Samsungチップ

8G DDR3-1600 Samsungチップ

    16GDDR4-2400 Samsungチップ

    16GDDR4-2400 Samsungチップ

      MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

      MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

        MV-D4U2400 法人向けメモリー

        MV-D4U2400 法人向けメモリー

          PC用メモリ PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧

          PC用メモリ PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧

            パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666

            パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666

              パソコン用メモリー DDR3 SDRAM DIMM MV-D3U1600シリーズ

              パソコン用メモリー DDR3 SDRAM DIMM MV-D3U1600シリーズ

                8G SO-DDR4-2400  Hynixチップ

                8G SO-DDR4-2400 Hynixチップ

                  204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB MV-D3N1600-LX

                  204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB MV-D3N1600-LX

                    8G SO-DDR4-2400 Samsungチップ

                    8G SO-DDR4-2400 Samsungチップ

                      PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

                      PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

                        メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

                        メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

                          DDR4-2666 R-DIMM

                          DDR4-2666 R-DIMM

                            メーカー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー アドバンテック(PC・通信) バッファロー アドバンテック(PC・通信) バッファロー バッファロー トランセンド
                            通常価格 19,300円 38,000円 6,794円 4,967円 4,916円 3,954円 4,912円 21,000円 4,472円 24,200円 4,627円 10,790円 18,360円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   19日目   6日目   19日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            容量 8GB 16GB - - - - - 8GB - 8GB - 4GB -
                            FSB(ベースクロック) 1600MHz 2400MHz - - - - 1600MHz 2400MHz - 2400MHz - 1600MHz 1333MHz以上
                            メモリモジュール規格 U-DIMM U-DIMM - - - - DIMM SO-DIMM - SO-DIMM - DIMM R-DIMM
                            使用メモリ種類 DDR3-SDRAM DDR4-SDRAM - - - - DDR3-SDRAM DDR4-SDRAM - DDR4-SDRAM - DDR3-SDRAM その他
                            ピン数(ピン) 240 288 - - - - 240 260 - 260 - 240 288

                            8G DDR3-1600 Samsungチップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メモリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました