(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

16ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ

通常単価(税別)
183,200円
税込単価
201,520円

・16ポート RS-232/422/485 シリアル通信・2 x 10/100...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    その他
  • 変換後通信方式:
    イーサネット
  • 主従極数:
    1:2
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 縦(mm):
    43.6
  • 寸法 横(mm):
    438
  • 寸法 奥行き(mm):
    259.2

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

型番

EKI-1526-CE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

動作温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKI-1526-CE

-10~60
10

1個

183,200( 201,520円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・16ポート RS-232/422/485 シリアル通信
・2 x 10/100 Mbps イーサネット二重冗長化接続
・ボーレート 最大 921.6 kbps サポート
・COM ポートリダイレクション (バーチャルCOM), TCP , UPD オペレーションモード
・優れたコンフィギュレーション機能: Windows ユーティリティ, Telnet コンソール, WEBブラウザ, シリアルコンソール
・Built-in 15 KV ESD 保護 for all serial signals
・ネットワーク管理用SNMP MIB-II
・簡単設置のためのブザー内蔵
・1U ラックマウントサイズ標準
・リア配線
・自動 RS-485 データフローコントロール
・DB-25 to RJ-45変換アダプターx1 同梱

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

EKI-1526-CEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバの型番EKI-1526-CEのページです。
型番EKI-1526-CEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

16ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ

16ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ

    1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ

    1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ

      2ポート・シリアル-to-イーサネット・データ・ゲートウェイ

      2ポート・シリアル-to-イーサネット・データ・ゲートウェイ

        1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ 広温度範囲対応

        1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ 広温度範囲対応

          イーサネットシリアルコンバータ(RS-232/422/485)

          イーサネットシリアルコンバータ(RS-232/422/485)

            RS-232 to RS-485 コンバーター

            RS-232 to RS-485 コンバーター

              1ポート USB-to-RS-232/422/485コンバータ  (絶縁タイプ)

              1ポート USB-to-RS-232/422/485コンバータ (絶縁タイプ)

                バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製

                バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製

                  High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

                  High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

                    RS-232 to RS-485 コンバーター 端子台

                    RS-232 to RS-485 コンバーター 端子台

                      1ポートModbus-to-イーサネット・データ・ゲートウェイ

                      1ポートModbus-to-イーサネット・データ・ゲートウェイ

                        高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                        高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                          メーカー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) ミスミ アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) MOXA
                          通常価格 183,200円 47,900円 45,600円 55,900円 30,100円 10,300円 18,600円 8,000円 19,900円 8,600円 44,500円 42,415円
                          通常出荷日 19日目   19日目   40日目   19日目   19日目   19日目   40日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   40日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          変換前通信方式 その他 その他 RS-232 その他 イーサネット RS-232 USB シリアル USB RS-232 その他 -
                          変換後通信方式 イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット - - - シリアル RS-422/485 - イーサネット イーサネット
                          主従極数 1:2 1:1 その他 - 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 -
                          代表規格 CE CE / UL / CUL CE CE / UL / CUL CE CE CE / UL / CUL CE CE CE CE CE / UL / CUL
                          寸法 縦(mm) 43.6 140 102 140 - 15.9 - 22 201.7 15.9 130 111

                          16ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました