(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EKI-1522-CE
1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ 広温度範囲対応 メディアコンバータ

通常単価(税別)
55,900円
税込単価
61,490円

【特長】・-40℃~75℃までの広範囲温度対応。・2×10/100 Mbpsイ...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    その他
  • 変換後通信方式:
    イーサネット
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL
  • 寸法 縦(mm):
    140
  • 寸法 奥行き(mm):
    95

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

型番

EKI-1522-CE 解除

Loading...

EKI-1522-CE の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

主従極数
寸法 横(mm)
動作温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKI-1522-CE

1:2
36.6
-10~60
10

1個

55,900( 61,490円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-40℃~75℃までの広範囲温度対応。
・2×10/100 Mbpsイーサネット二重冗長化接続。
・COM ポートリダイレクション (バーチャルCOM)、TCP、UDPオペレーションモード。
・ボーレート最大 921.6 kbpsサポート。
・最大5 ホストが 1つのシリアルポートにアクセス可能。
・最大16 ホストがTCP クライアントモードとしてアクセス可能。
・シリアルシグナル用15 KV ESD 保護機能内蔵。
・優れたコンフィギュレーション機能:Windowsユーティリティ、Telnet コンソール、Webブラウザ。
・Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 ドライバーサポート。
・自動RS-485データフローコントロール。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

EKI-1522-CEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ 広温度範囲対応の型番EKI-1522-CEのページです。
型番EKI-1522-CEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ 広温度範囲対応

1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ 広温度範囲対応

    1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ

    1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ

      2ポート・シリアル-to-イーサネット・データ・ゲートウェイ

      2ポート・シリアル-to-イーサネット・データ・ゲートウェイ

        1ポート USB-to-RS-232/422/485コンバータ  (絶縁タイプ)

        1ポート USB-to-RS-232/422/485コンバータ (絶縁タイプ)

          16ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ

          16ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ

            ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ

            ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ

              イーサネットシリアルコンバータ(RS-232/422/485)

              イーサネットシリアルコンバータ(RS-232/422/485)

                1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                  High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

                  High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

                    ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)

                    ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)

                      1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                      1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                        RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)

                        RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)

                          メーカー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) ミスミ アドバンテック(PC・通信) ミスミ アドバンテック(PC・通信) ミスミ ミスミ MOXA
                          通常価格 55,900円 47,900円 45,600円 18,600円 183,200円 21,700円 30,100円 9,300円 19,900円 98,900円 12,000円 24,400円
                          通常出荷日 19日目   19日目   40日目   40日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          変換前通信方式 その他 その他 RS-232 USB その他 USB イーサネット USB USB USB USB リモートI/O
                          変換後通信方式 イーサネット イーサネット イーサネット - イーサネット - - - RS-422/485 - シリアル -
                          代表規格 CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE CE / UL / CUL CE CE CE CE CE CE CE CE / UL / CUL
                          寸法 縦(mm) 140 140 102 - 43.6 - - - 201.7 - 18 124
                          寸法 奥行き(mm) 95 95 32.2 - 259.2 - - - 883 - 65 84

                          1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ 広温度範囲対応のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EKI-1524-CE
                          EKI-1524I-CE
                          型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?主従極数 寸法 横
                          (mm)
                          動作温度範囲
                          (℃)

                          87,200円

                          ( 95,920円 )
                          1個 -

                          19日目

                          101:248.6-10~60

                          103,200円

                          ( 113,520円 )
                          1個 -

                          19日目

                          101:248.6-40~75

                          データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました