(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Intel 第4世代 Core プロセッサ対応 ATX 産業用マザーボード

Intel 第4世代 Core プロセッサ対応 ATX 産業用マザーボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
48,000円  特別価格 
税込価格
52,800円  特別価格 

・Intel第4世代 Core i7/i5/i3 プロセッサをサポート・Int...

詳細情報を確認する

  • ボード種類:
    マザーボード
  • ボード規格:
    ATX
  • 接続バス:
    PCI / PCI-Express / LPC
  • スロット数(PCI):
    4
  • スロット数(PCI-Express):
    x16:1、x4:1、x1:1
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 縦(mm):
    304.8
  • 寸法 横(mm):
    244
  • スロット数(LPC):
    1
  • プロセッサ:
    Intel 4th Core i3/i5/i7 (LGA1150)
  • LAN ポート数:
    2
  • USB2.0/3.0 ポート数:
    3.0:4 / 2.0:9

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

AIMB-784G2-00A1E 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

AIMB-784G2-00A1E

10

1個

48,000円

36,000

( 39,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・Intel第4世代 Core i7/i5/i3 プロセッサをサポート
・Intel® CoreTM i7/i5/i3 プロセッサ 、チップセット: Q87
・4 DIMM ソケット 最大 32 GB DDR3 1333/1600 をサポート
・VGA/2 DVI-Dの2画面表示およびデュアルGbE LANをサポート
・SATA RAID 0, 1, 5, 10, AMT9.0, USB 3.0 をサポート
・Advantech LPC modules of TPM をサポート
・ソフトウェア API: SMBus / H/W 監視 / ウォッチドッグ
・ユーティリティ: モニタリング

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Intel 第4世代 Core プロセッサ対応 ATX 産業用マザーボード

Intel 第4世代 Core プロセッサ対応 ATX 産業用マザーボード

    LGA1151 第6世代Core対応ATXマザーボード 5PCI・1PCIe

    LGA1151 第6世代Core対応ATXマザーボード 5PCI・1PCIe

      AAEON バックプレーン (2PICMG / 12PCI / 1ISA)

      AAEON バックプレーン (2PICMG / 12PCI / 1ISA)

        Portwell バックプレーン (2PICMG / 7PCI / 5ISA)

        Portwell バックプレーン (2PICMG / 7PCI / 5ISA)

          Raspberry Pi 3B+スターターセット

          Raspberry Pi 3B+スターターセット

            Portwell バックプレーン (14ISA)

            Portwell バックプレーン (14ISA)

              Portwell バックプレーン (4ISA)

              Portwell バックプレーン (4ISA)

                メーカー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) ミスミ ミスミ 共立電子産業 ミスミ ミスミ
                通常価格 48,000円 43,510円 16,800円 22,100円 15,260円 13,700円 5,300円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                ボード種類 マザーボード マザーボード バックプレーン バックプレーン シングルボードコンピュータ バックプレーン バックプレーン
                ボード規格 ATX ATX - - その他 - -
                接続バス PCI / PCI-Express / LPC PCI / PCI-Express / LPC PCI / ISA / PICMG PCI / ISA / PICMG - ISA ISA
                スロット数(PCI) 4 5 12 7 - - -
                スロット数(PCI-Express) x16:1、x4:1、x1:1 x16:1、x4:1 - - - - -

                Intel 第4世代 Core プロセッサ対応 ATX 産業用マザーボードのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                マザーボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました