(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AIMB-705G2-00A1E
LGA1151 第6世代Core対応ATXマザーボード 5PCI・1PCIe マザーボード

LGA1151 第6世代Core対応ATXマザーボード 5PCI・1PCIe AIMB-705G2-00A1E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
43,510円 ~ 48,540円
税込価格
47,861円 ~ 53,394円

【特長】・LGA1151 ソケット 第6・7世代 Intel(R) Core(...

詳細情報を確認する

  • ボード種類:
    マザーボード
  • ボード規格:
    ATX
  • 接続バス:
    PCI / PCI-Express / LPC
  • スロット数(PCI):
    5
  • スロット数(PCI-Express):
    x16:1、x4:1
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 縦(mm):
    304.8
  • 寸法 横(mm):
    244
  • スロット数(LPC):
    1
  • プロセッサ:
    Intel 6th Core i3/i5/i7 (LGA1151)
  • USB2.0/3.0 ポート数:
    3.0:4 / 2.0:5
  • メモリ:
    デュアルチャンネル (Non-ECC) DDR4 1866/2133 最大32GB
  • 拡張スロット:
    1×PCIe×16 (Gen3) 、1×PCIe×4 (Gen3)、5×PCI
  • リアインターフェイス:
    4×SATA3.0、 4×USB3.0(オンボードは2ポート)、2×GbE(LAN)
  • 映像出力:
    1×VGA+1×DVI

型番

AIMB-705G2-00A1E 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

LAN ポート数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

AIMB-705G2-00A1E

2
10

1個

48,540( 53,394円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LGA1151 ソケット 第6・7世代 Intel(R) Core(TM) i7/i5/i3 プロセッサー対応 3.4 GHz with Q170 chipset。
・デュアルチャンネル (Non-ECC) DDR4メモリー 1866/2133 最大32GB。
・映像出力:1×VGA+1×DVI。
・4×SATA3.0, 4×USB3.0(オンボードは2ポート)、2×GbE(LAN)。
・拡張スロット:1×PCIe×16 (Gen3) 、1×PCIe×4 (Gen3)、5×PCI 。
・5×RS-232 、1×RS-232/422/485 シリアルポート対応(オンボードは2×RS-232)。
・Intel第7世代CPUは、WindowsOSはWindows10(64bit)のみサポートします。
・CPUファン別売(型番: 1960052651N021/1960049408N001)。これ以外のCPUファンは動作サポートしておりませんのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LGA1151 第6世代Core対応ATXマザーボード 5PCI・1PCIe

LGA1151 第6世代Core対応ATXマザーボード 5PCI・1PCIe

    Intel 第4世代 Core プロセッサ対応 ATX 産業用マザーボード

    Intel 第4世代 Core プロセッサ対応 ATX 産業用マザーボード

      AAEON バックプレーン (2PICMG / 12PCI / 1ISA)

      AAEON バックプレーン (2PICMG / 12PCI / 1ISA)

        Portwell バックプレーン (2PICMG / 7PCI / 5ISA)

        Portwell バックプレーン (2PICMG / 7PCI / 5ISA)

          Raspberry Pi 3B+スターターセット

          Raspberry Pi 3B+スターターセット

            Portwell バックプレーン (14ISA)

            Portwell バックプレーン (14ISA)

              Portwell バックプレーン (4ISA)

              Portwell バックプレーン (4ISA)

                メーカー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) ミスミ ミスミ 共立電子産業 ミスミ ミスミ
                通常価格 43,510円 48,000円 16,800円 22,100円 15,260円 13,700円 5,300円
                通常出荷日 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                ボード種類 マザーボード マザーボード バックプレーン バックプレーン シングルボードコンピュータ バックプレーン バックプレーン
                ボード規格 ATX ATX - - その他 - -
                接続バス PCI / PCI-Express / LPC PCI / PCI-Express / LPC PCI / ISA / PICMG PCI / ISA / PICMG - ISA ISA
                スロット数(PCI) 5 4 12 7 - - -
                スロット数(PCI-Express) x16:1、x4:1 x16:1、x4:1、x1:1 - - - - -

                LGA1151 第6世代Core対応ATXマザーボード 5PCI・1PCIeのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                マザーボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました