(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

16FE エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

16FE エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
60,300円
税込単価
66,330円

【特長】・Modbus/TCPによるネットワーク管理機能搭載・SNMPによるに...

詳細情報を確認する

型番

EKI-5526I-AE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKI-5526I-AE

10

1個

60,300( 66,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Modbus/TCPによるネットワーク管理機能搭載
・SNMPによるによるネットワーク管理機能搭載
・QoS固定ポートによる優先データ伝送対応
・-40℃から75℃までの広範囲動作温度
・ワイドな電源入力範囲 DC8.4~52.8V
・屋外環境にも対応できるEMSレベル3保護
・IEEE 802.3az省エネイーサネット規格(EEE)対応
・ジャンボフレーム対応(最大9,216 Bytes)
・冗長化電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載
・ループ検知機能

EKI-5526I-AEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16FE エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応の型番EKI-5526I-AEのページです。
型番EKI-5526I-AEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

16FE エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

16FE エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

    16GE 非管理型・産業用イーサネットスイッチ ATEX/C1D2/IECEx 広範囲温度対応

    16GE 非管理型・産業用イーサネットスイッチ ATEX/C1D2/IECEx 広範囲温度対応

      8GE PoE+2G 非管理型・産業用イーサネットスイッチ広範囲温度対応

      8GE PoE+2G 非管理型・産業用イーサネットスイッチ広範囲温度対応

        8FE+2G コンボ エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ  広範囲温度対応

        8FE+2G コンボ エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

           8ポート ギガビット対応 エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

          8ポート ギガビット対応 エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

            8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

            8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

              5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応

              5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応

                8ポートギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                8ポートギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                  8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                  8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                    産業用イーサネットPoE スプリッター 広範囲温度対応

                    産業用イーサネットPoE スプリッター 広範囲温度対応

                      POE給電スイッチ ASシリーズ オールGIGA

                      POE給電スイッチ ASシリーズ オールGIGA

                        メーカー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) Panasonic
                        通常価格 60,300円 135,200円 87,570円 70,300円 79,900円 34,300円 26,710円 23,540円 18,900円 27,280円 62,000円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   19日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   5日目  
                        商品分類 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体
                        ポート数 16ポート 16ポート 10ポート 10ポート 8ポート 8ポート 5ポート 8ポート 8ポート 2ポート -
                        インターフェイス イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット/光ファイバ イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット
                        入力電源仕様 2重化電源 2重化電源 DC外部電源 2重化電源 2重化電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 内蔵電源
                        伝送速度 10/100BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 10/100BASE 10/100BASE 1000BASE 10/100BASE 1000BASE 1000BASE

                        16FE エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました