【特長】・10/100/1000Mbps のオートネゴシエーションに対応(EK...
型番 | ポート数 | インターフェイス | 入力電源仕様 | 伝送速度 | 取付方法 | マネージド / アンマネージド | 周囲温度(動作時) | 認証 | 寸法 長さ | 寸法 幅 | 寸法 厚み |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKI-2705E-1GPI-A | 5ポート( 4 x 10/100Mbps PoE ports (RJ-45), 1x 10/100/1000Mbps (RJ45)) | イーサネット/光ファイバ | DC外部電源 | 1000BASE | DINレール/Wall | アンマネージド | -40~75度 | CE/UL | 140mm | 30mm | 95mm |
EKI-2705G-1GPI-A | 5ポート( 4 x 10/100/1000Mbps PoE ports (RJ- 45), 1 x 10/100/1000Mbps (RJ45)) | イーサネット/光ファイバ | DC外部電源 | 1000BASE | DINレール/Wall | アンマネージド | -40~75度 | CE/UL | 140mm | 30mm | 95mm |
型番 | 関連 |
商品分類 |
ポート数 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ハブ本体
|
5ポート
| 10 | 1個 | 29,800円(
32,780円
) | 19日目 | ||
ハブ本体
|
5ポート
| 10 | 1個 | 44,000円(
48,400円
) | 19日目 | ||
ハブ本体
|
6ポート
| 10 | 1個 | 62,300円(
68,530円
) | 19日目 |
Loading...
【特長】
・10/100/1000Mbps のオートネゴシエーションに対応(EKI-2705G-1GPI)
・ 10/100Mbps のオートネゴシエーションに対応(EKI-2705E-1GPI)
・ダウンリンク 4 x IEEE 802.3 af/at PoE /PoE+ポート搭載
・アップリンク 1 x ギガ (ファストイーサネット) RJ-45 ポート搭載
・ 最大 9k バイトのジャンボフレーム伝送に対応
・DIN レールマウント、IP30 準拠の金属
・24 ~ 48 VDC の冗長電源入力
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
評価 4.8
通常価格(税別): 1,000円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能