(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

通常単価(税別)
34,300円
税込単価
37,730円

・自動MDI/MDI-X機能搭載5/8ファーストイーサネットポート・10/10...

詳細情報を確認する

型番

EKI-2528I-BE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報


型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKI-2528I-BE

10

1個

34,300( 37,730円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・自動MDI/MDI-X機能搭載5/8ファーストイーサネットポート
・10/100Mbps オートネゴシエーションをサポート
・ブロードキャストストーム保護
・DINレール/ウォールマウントおよびIP30規格を満たすコンパクトサイズ
・冗長化 12~48 VDC電源入力およびP-Fail リレーをサポート
・-45~75℃の幅広い温度範囲をサポート

カタログ

 

EKI-2528I-BEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応の型番EKI-2528I-BEのページです。
型番EKI-2528I-BEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

    4+1 100FXポートマルチモード 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

    4+1 100FXポートマルチモード 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

      8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

      8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

        5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

        5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

          5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応

          5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応

             8ポート ギガビット対応 エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

            8ポート ギガビット対応 エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

              4xGE PoE + 1xGE(FE) 搭載産業用 アンマネージドスイッチ

              4xGE PoE + 1xGE(FE) 搭載産業用 アンマネージドスイッチ

                5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

                5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

                  メーカー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) ミスミ
                  通常価格 34,300円 23,900円 18,900円 21,100円 26,710円 79,900円 29,800円 15,500円
                  通常出荷日 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  商品分類 ハブ本体 - ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 - ハブ本体
                  ポート数 8ポート 5ポート 8ポート 5ポート 5ポート 8ポート - -
                  インターフェイス イーサネット - イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット/光ファイバ イーサネット
                  入力電源仕様 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 2重化電源 DC外部電源 2重化電源
                  伝送速度 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE

                  8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました