(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4+2 100FXポート シングルモード非管理型・産業用イーサネットスイッチ

通常単価(税別)
59,900円
税込単価
65,890円

・10/100 Base-T RJ45ポート×4、マルチモード対応SC光ファイ...

詳細情報を確認する

型番

EKI-2526M-AE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報


型番リスト

型番

関連

商品分類
インターフェイス
認証
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKI-2526M-AE

ハブ本体
イーサネット/光ファイバ
CE / UL / CUL
10

1個

59,900( 65,890円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・10/100 Base-T RJ45ポート×4、マルチモード対応SC光ファイバーポート×2
・全/半二重フロー制御対応
・MDI/MDI-X自動クロスオーバー対応
・サージ(EFT)保護:3,000 VDC
・イーサネットESD保護:4,000 VDC
・ブロードキャストストーム保護
・スイッチコントローラ内蔵、オートネゴシエーション対応
・メモリバッファ内蔵、Store & Forwardサポート
・12~48 VDC電源入力対応
・DINレール、パネルマウントへの取付対応
・稼動温度:-10~60℃

カタログ

 

EKI-2526M-AEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4+2 100FXポート シングルモード非管理型・産業用イーサネットスイッチの型番EKI-2526M-AEのページです。
型番EKI-2526M-AEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4+2 100FXポート シングルモード非管理型・産業用イーサネットスイッチ

4+2 100FXポート シングルモード非管理型・産業用イーサネットスイッチ

    4xGE PoE + 1xGE(FE) 搭載産業用 アンマネージドスイッチ

    4xGE PoE + 1xGE(FE) 搭載産業用 アンマネージドスイッチ

      産業用スイッチングHUB 852シリーズ アンマネージドスイッチ

      産業用スイッチングHUB 852シリーズ アンマネージドスイッチ

        8ポートギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

        8ポートギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

          8GE+4G SFP  管理型・産業用イーサネットスイッチ

          8GE+4G SFP 管理型・産業用イーサネットスイッチ

            SX5E形 イーサネットスイッチ

            SX5E形 イーサネットスイッチ

              8GE PoE+2G 非管理型・産業用イーサネットスイッチ広範囲温度対応

              8GE PoE+2G 非管理型・産業用イーサネットスイッチ広範囲温度対応

                メーカー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) ワゴ アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) IDEC アドバンテック(PC・通信)
                通常価格 59,900円 29,800円 26,997円 23,540円 143,250円 4,383円 87,570円
                通常出荷日 5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   2日目   19日目  
                ポート数 6ポート - - 8ポート 12ポート - 10ポート
                入力電源仕様 DC外部電源 DC外部電源 2重化電源 DC外部電源 2重化電源 - DC外部電源
                伝送速度 10/100BASE 1000BASE - 1000BASE 1000BASE - 1000BASE
                取付方法 DINレール/Wall DINレール/Wall DINレール DINレール/Wall - - DINレール/Wall
                マネージド / アンマネージド アンマネージド アンマネージド アンマネージド アンマネージド マネージド - アンマネージド

                4+2 100FXポート シングルモード非管理型・産業用イーサネットスイッチのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました