(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4+1 100FXポートマルチモード 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

通常単価(税別)
23,900円
税込単価
26,290円

・全/半二重フロー通信サポート・MDI/MDI-X自動クロスオーバーサポート・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

EKI-2525M-BE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

商品分類
インターフェイス
認証
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKI-2525M-BE

ハブ本体
イーサネット/光ファイバ
CE / UL / CUL
10

1個

23,900( 26,290円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・全/半二重フロー通信サポート
・MDI/MDI-X自動クロスオーバーサポート
・100 Base-FXポート×1、10/100 Base-T RJ45ポート×4
・スイッチコントローラー内蔵、オートネゴシエーションサポート
・メモリバッファ内蔵、Store & Forward通信サポート
・電源回線サージ(EFT)保護:3,000 VDC
・イーサネットESD保護:4,000 VDC
・12~48 VDCデュアル電源入力サポート
・ブロードキャスト・ストーム保護対応
・稼動温度:-10~60℃

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

EKI-2525M-BEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4+1 100FXポートマルチモード 非管理型・産業用イーサネットスイッチの型番EKI-2525M-BEのページです。
型番EKI-2525M-BEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4+1 100FXポートマルチモード 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

4+1 100FXポートマルチモード 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

    4+2 100FXポート シングルモード非管理型・産業用イーサネットスイッチ

    4+2 100FXポート シングルモード非管理型・産業用イーサネットスイッチ

      8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

      8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

        5ポート10/100 Base-T非管理型(アンマネージド)イーサネットスイッチ

        5ポート10/100 Base-T非管理型(アンマネージド)イーサネットスイッチ

          5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチ

          5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチ

            8ポートギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

            8ポートギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

              8GE+4G SFP  管理型・産業用イーサネットスイッチ

              8GE+4G SFP 管理型・産業用イーサネットスイッチ

                産業用イーサネットPoE スプリッター 広範囲温度対応

                産業用イーサネットPoE スプリッター 広範囲温度対応

                  8GE PoE+2G 非管理型・産業用イーサネットスイッチ広範囲温度対応

                  8GE PoE+2G 非管理型・産業用イーサネットスイッチ広範囲温度対応

                    メーカー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信)
                    通常価格 23,900円 59,900円 18,900円 13,800円 20,460円 23,540円 143,250円 27,280円 87,570円
                    通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   19日目  
                    ポート数 5ポート 6ポート 8ポート 5ポート 5ポート 8ポート 12ポート 2ポート 10ポート
                    入力電源仕様 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 2重化電源 DC外部電源 DC外部電源
                    伝送速度 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE
                    取付方法 DINレール/Wall DINレール/Wall DINレール/Wall DINレール/Wall/スタック DINレール/Wall/スタック DINレール/Wall - DINレール/Wall DINレール/Wall
                    マネージド / アンマネージド アンマネージド アンマネージド アンマネージド アンマネージド アンマネージド アンマネージド マネージド その他 アンマネージド

                    4+1 100FXポートマルチモード 非管理型・産業用イーサネットスイッチのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました