(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応

5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
26,710円
税込単価
29,381円

・5つの自動MDI/MDI-X機能搭載ファーストイーサネットポートMDI/MD...

詳細情報を確認する

型番

EKI-2525I-BE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報


型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKI-2525I-BE

10

1個

26,710( 29,381円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・5つの自動MDI/MDI-X機能搭載ファーストイーサネットポートMDI/MDI-X
・10/100Mbps オートネゴシエーションをサポート ブロードキャストストーム保護
・簡単なDIPスイッチによりブロードキャストストーム保護のon/offが可能
・DINレール/ウォールマウントおよびIP30規格を満たすコンパクトサイズ
・冗長化 12~48 VDC電源入力およびP-Fail リレーをサポート
・-45~75℃の幅広い温度範囲をサポート

カタログ

 

EKI-2525I-BEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応の型番EKI-2525I-BEのページです。
型番EKI-2525I-BEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応

5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応

    8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

    8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

      5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

      5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

        8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

        8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

          5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチ

          5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチ

            16GE 非管理型・産業用イーサネットスイッチ ATEX/C1D2/IECEx 広範囲温度対応

            16GE 非管理型・産業用イーサネットスイッチ ATEX/C1D2/IECEx 広範囲温度対応

              5ポート10/100 Base-T非管理型(アンマネージド)イーサネットスイッチ

              5ポート10/100 Base-T非管理型(アンマネージド)イーサネットスイッチ

                16FE エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

                16FE エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

                  産業用イーサネットPoE スプリッター 広範囲温度対応

                  産業用イーサネットPoE スプリッター 広範囲温度対応

                    8GE PoE+2G 非管理型・産業用イーサネットスイッチ広範囲温度対応

                    8GE PoE+2G 非管理型・産業用イーサネットスイッチ広範囲温度対応

                      8FE+2G コンボ エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ  広範囲温度対応

                      8FE+2G コンボ エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

                        IEEE 802.3af/at対応 ギガビットPoEインジェクタ ワイド温度対応

                        IEEE 802.3af/at対応 ギガビットPoEインジェクタ ワイド温度対応

                          4+2 100FXポート シングルモード非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                          4+2 100FXポート シングルモード非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                            メーカー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信)
                            通常価格 26,710円 34,300円 21,100円 18,900円 20,460円 135,200円 13,800円 60,300円 27,280円 87,570円 70,300円 29,300円 59,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                            商品分類 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 -
                            ポート数 5ポート 8ポート 5ポート 8ポート 5ポート 16ポート 5ポート 16ポート 2ポート 10ポート 10ポート 2ポート 6ポート
                            インターフェイス イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット/光ファイバ イーサネット -
                            入力電源仕様 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 2重化電源 DC外部電源 2重化電源 DC外部電源 DC外部電源 2重化電源 DC外部電源 DC外部電源
                            伝送速度 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 1000BASE 10/100BASE 10/100BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 10/100BASE

                            5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました