(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5ポート10/100 Base-T非管理型(アンマネージド)イーサネットスイッチ

5ポート10/100 Base-T非管理型(アンマネージド)イーサネットスイッチ
通常単価(税別)
13,800円
税込単価
15,180円

・全/半二重フロー制御サポート・MDI/MDI-X自動クロスオーバーサポート・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

ADAM-6520L-AE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADAM-6520L-AE

1個

13,800( 15,180円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・全/半二重フロー制御サポート
・MDI/MDI-X自動クロスオーバーサポート
・ブロードキャスト・ストーム保護対応
・スイッチコントローラ内蔵、オート・ネゴシエーションをサポート
・+10~30 VDC電圧電源入力サポート
・DINレール、スタック、壁掛け取付け対応
・稼動温度: -10~70℃

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

ADAM-6520L-AEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

5ポート10/100 Base-T非管理型(アンマネージド)イーサネットスイッチの型番ADAM-6520L-AEのページです。
型番ADAM-6520L-AEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポート10/100 Base-T非管理型(アンマネージド)イーサネットスイッチ

5ポート10/100 Base-T非管理型(アンマネージド)イーサネットスイッチ

    5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチ

    5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチ

      4+1 100FXポートマルチモード 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

      4+1 100FXポートマルチモード 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

        4+2 100FXポート シングルモード非管理型・産業用イーサネットスイッチ

        4+2 100FXポート シングルモード非管理型・産業用イーサネットスイッチ

          8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

          8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

            5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応

            5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応

              8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

              8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

                5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                  産業用イーサネットPoE スプリッター 広範囲温度対応

                  産業用イーサネットPoE スプリッター 広範囲温度対応

                    IEEE 802.3af/at対応 ギガビットPoEインジェクタ ワイド温度対応

                    IEEE 802.3af/at対応 ギガビットPoEインジェクタ ワイド温度対応

                       8ポート ギガビット対応 エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

                      8ポート ギガビット対応 エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

                        産業用スイッチングHUB 852シリーズ アンマネージドスイッチ

                        産業用スイッチングHUB 852シリーズ アンマネージドスイッチ

                          16GE 非管理型・産業用イーサネットスイッチ ATEX/C1D2/IECEx 広範囲温度対応

                          16GE 非管理型・産業用イーサネットスイッチ ATEX/C1D2/IECEx 広範囲温度対応

                            メーカー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) ワゴ アドバンテック(PC・通信)
                            通常価格 13,800円 20,460円 23,900円 59,900円 18,900円 26,710円 34,300円 21,100円 27,280円 29,300円 79,900円 26,997円 135,200円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品分類 ハブ本体 ハブ本体 - - ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 - ハブ本体
                            ポート数 5ポート 5ポート 5ポート 6ポート 8ポート 5ポート 8ポート 5ポート 2ポート 2ポート 8ポート - 16ポート
                            インターフェイス イーサネット イーサネット - - イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット
                            入力電源仕様 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 2重化電源 2重化電源 2重化電源
                            伝送速度 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE - 1000BASE

                            5ポート10/100 Base-T非管理型(アンマネージド)イーサネットスイッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました