(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,097円
税込単価
24,307円

低圧電路の過負荷・短絡保護に加え、感電保護にも最適な製品を取り揃え、低圧回路の...

詳細情報を確認する

  • 定格感度電流(mA):
    30
  • 極数:
    3
  • 定格使用電圧(V):
    100/200
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    130
  • 寸法 奥行き(mm):
    90

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

NV63-NCV 3P 50A 100/200V 30MA AL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

関連画像

NV63-NCV

NV63-NCV

NV125-NCV

NV125-NCV

NV250-NCV

NV250-NCV

NV400-NCW

NV400-NCW

型番リスト

型番
アンペアフレーム AF
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格電流(A)
取付方法
寸法 幅(mm)
アンペアフレーム詳細 AF
付属装置
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NV63-NCV 3P 50A 100/200V 30MA AL

50AF
7.5
7.5
50
DIN/ネジ止め
75
-
警報スイッチ

1個

22,097( 24,307円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低圧電路の過負荷・短絡保護に加え、感電保護にも最適な製品を取り揃え、低圧回路の保護機器として最も基本の製品群です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

Loading...

NV63-NCV 3P 50A 100/200V 30MA ALで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形の型番NV63-NCV 3P 50A 100/200V 30MA ALのページです。
型番NV63-NCV 3P 50A 100/200V 30MA ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

    漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HV

    漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HV

      漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SVF

      漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SVF

        漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF

        漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF

          漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV63-SVF

          漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV63-SVF

            漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品)高調波・サージ対応形

            漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品)高調波・サージ対応形

              漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

              漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

                漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV

                漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV

                  漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV400-CW

                  漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV400-CW

                    漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV

                    漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV

                      漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CVF

                      漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CVF

                        漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV250-NCV

                        漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV250-NCV

                          漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV125-NCV

                          漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV125-NCV

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 22,097円 20,400円 56,279円 17,883円 14,283円 15,050円 22,550円 33,483円 97,500円 10,900円 10,436円 52,000円 27,400円
                            通常出荷日 9日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            定格感度電流(mA) 30 - - - - - - - 100・200・500切替 - - 100・200・500 切換 -
                            極数 3 3 3 3 - - 3 3 3 - - 3 3
                            定格使用電圧(V) 100/200 AC100-440 AC100~440 AC100~440 - - - - AC100~440 - - AC100/200 AC100/200
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 - - 表面型 表面型 表面型 - - 表面型 表面型
                            代表規格 PSE PSE / TUV - - - - - - - PSE PSE - -

                            漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NV125-NCV 3P 100A 100/200V 30MA AL AX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            アンペアフレーム AF 定格遮断容量 AC100Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 AC200Vの時
                            (kA)
                            定格電流
                            (A)
                            取付方法 寸法 幅
                            (mm)
                            アンペアフレーム詳細 AF 付属装置

                            32,848円

                            ( 36,133円 )
                            1個 -

                            9日目

                            100AF~199AF3030100ネジ止め90100AF補助スイッチ / 警報スイッチ

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました