(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GOT2000シリーズ GT25ワイドモデル

GOT2000シリーズ GT25ワイドモデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
145,390円 ~ 196,980円
税込価格
159,929円 ~ 216,678円

コンパクトなボディに、多彩なインタフェースを内蔵。【特長】・スリムなベゼルによ...

詳細情報を確認する

  • 取付けタイプ:
    盤面取付け
  • モニタ画面:
    TFT
  • 表示色(colors):
    カラー(65536色)
  • 入力電圧:
    DC24V
  • ラダー編集機能:
  • 言語切り替え機能:
  • 保護構造:
  • 代表規格:
    UL / cUL
  • 寸法 奥行き(mm):
    48
  • 通信インタフェース:
    Ethernet / RS-232 / RS-422/485
  • ユーザメモリ容量:
    ROM:32MB/RAM:128MB
  • タッチキー数(個/1画面):
    最小2×2ドット/1キー
  • 保護機能(耐環境性)詳細:
    IP2X(盤内部)・IP67F(前面部)
  • その他規格:
    EAC、KC
  • その他仕様:
    内蔵インタフェース:USB2.0(High-Speed 480Mbps)/コネクタ形状:USB-A(ホスト)/USB Mini-B(デバイス)、SDメモリカード/1ch SDHC対応(最大32GB)

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

項目仕様
ディスプレイ10.1型、7型 TFTカラー液晶 65536色
解像度10.1型:WXGA、7型:WVGA
バックライト白色LED
ユーザメモリ格納用メモリ(ROM)…32MB
動作用メモリ(RAM)…128MB
標準
インタフェース
Ethernet(2ポート)、RS-232、RS-422/485
USBホスト(USB-A)…1ch(High-Speed 480Mbps)
USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(High-Speed 480Mbps)
音声出力(φ3.5ミニジャック)、SDメモリカードインタフェース
拡張
インタフェース
-
無線LAN
通信ユニット
インタフェース
無線LAN通信ユニット装着用
GOT2000シリーズ GT25ワイドモデル 仕様01

標準モデル:前面/背面

1.USBインタフェース:デバイス(USB Mini-B)
パソコンと接続してデータ転送できます。

2.USBインタフェース:ホスト(USB-A)
USBメモリでプロジェクトデータを転送したり、ロギングデータなどの本体データを取り出すことができます。USBマウス・キーボード・バーコードリーダ*・RFIDリーダの接続も可能です。
*USBキーボード(HID)対応の機種のみ

3.Ethernetインタフェース(2ポート)
最大4種類の異なるメーカの各種FA機器を同時に接続できます。CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応機器の接続も可能です。

4.RS-422/485インタフェース
各種FA機器、バーコードリーダと接続できます。

5.RS-232インタフェース
各種FA機器、バーコードリーダ、シリアルプリンタと接続できます。

6.音声出カインタフェース(φ3.5ミニジャック)
φ3.5ステレオミニプラグ(3極)をつないで音声出力ができます。

7.SDメモリカードインタフェース
アラームやロギングデータなど大量のデータを保存できます。

8.無線LAN通信ユニットインタフェース
無線LAN通信ユニットを装着できます。

商品特長詳細

超高解像度で画面の表現力が向上

超高解像度のWXGAディスプレイ*を搭載し、納得の解像度を実現。1画面に必要充分な情報を表示でき、細かい文字もくっきり見えます。
*WXGAディスプレイは10.1型の場合です。7型はWVGAディスプレイです。
GOT2000シリーズ GT25ワイドモデル 特長01

*10.1型の場合。

音声通知システムで装置に付加価値を

音声出カインタフェースを内蔵し、音声通知システムを簡単に構築できます。イベント内容を画面に表示するだけでなく、音声で通知することで、必要な情報をより確実に作業者に伝えることができます。
GOT2000シリーズ GT25ワイドモデル 特長02

情報系と制御系のネットワークを分割できる

2つのEthernetポートにより事務所の情報系ネットワークと生産現場の制御系ネットワークを物理的に分けることができます。
それぞれ異なるIPアドレスを設定でき、安心・安全なネットワーク構成を実現できます。
GOT2000シリーズ GT25ワイドモデル 特長03

型番リスト

型番
モニタ画面サイズ(インチ)
最大対応解像度
本体枠
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[5~9インチ] 7
800×480(WVGA)
142
189
10

1個

145,390( 159,929円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[5~9インチ] 7
800×480(WVGA)
142
189
-

1個

145,390( 159,929円 )

5日目

[10インチ以上] 10.1
1280×800(WXGA)
194
252
10

1個

196,980( 216,678円 )

5日目

[10インチ以上] 10.1
1280×800(WXGA)
194
252
10

1個

196,980( 216,678円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトなボディに、多彩なインタフェースを内蔵。
【特長】
・スリムなベゼルによりスタイリッシュなデザインを実現。
・色で選べるシルバーとブラックの2色をラインアップ。
・標準で2ポートのEthernetと音声出力インタフェース*を内蔵し、装置の付加価値向上に貢献します。*別途、外部にアンプ内蔵のスピーカが必要になります。

【主な仕様】
ユーザメモリ容量。
・格納用メモリ(ROM):32MB。
・動作用メモリ(RAM):128MB。
USBホスト&USBデバイスを搭載。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GOT2000シリーズ GT25ワイドモデル

GOT2000シリーズ GT25ワイドモデル

    【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

      HG2G-5T形 プログラマブル表示器(ベーシックタイプ)

      HG2G-5T形 プログラマブル表示器(ベーシックタイプ)

        GT02G プログラマブル表示器

        GT02G プログラマブル表示器

          GT32M-R プログラマブル表示器

          GT32M-R プログラマブル表示器

            GOT2000シリーズ GT25オープンフレームモデル

            GOT2000シリーズ GT25オープンフレームモデル

              プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

              プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

                GT02M プログラマブル表示器

                GT02M プログラマブル表示器

                  GOT2000シリーズ GT21モデル

                  GOT2000シリーズ GT21モデル

                    GT12G プログラマブル表示器

                    GT12G プログラマブル表示器

                      GT03M-E プログラマブル表示器

                      GT03M-E プログラマブル表示器

                        HG1G形 プログラマブル表示器

                        HG1G形 プログラマブル表示器

                          メーカー 三菱電機 ミスミ IDEC Panasonic Panasonic 三菱電機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Panasonic 三菱電機 Panasonic Panasonic IDEC
                          通常価格 145,390円 22,700円 82,304円 16,899円 47,624円 174,240円 186,000円 16,899円 19,400円 36,899円 28,899円 49,520円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目  
                          取付けタイプ 盤面取付け 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤面取付け 盤取付 盤取付 盤面取付け 盤取付 盤取付 盤取付
                          モニタ画面 TFT TFT TFT STN TFT TFT TFT STN TFT TFT TFT TFT
                          表示色(colors) カラー(65536色) カラー(65536色) - モノクロ モノクロ(16階調) カラー(65536色) カラー(65536色以上) モノクロ - モノクロ(8階調) モノクロ(16階調) カラー(65536色)
                          入力電圧 DC24V DC24V - - DC24V - - - - DC24V DC24V DC12V/DC24V
                          ラダー編集機能 - -

                          GOT2000シリーズ GT25ワイドモデルのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました