(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル

GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
156,240円 ~ 221,760円
税込価格
171,864円 ~ 243,936円

片手持ちの持ちやすさ、操作性を追及したハンディタイプのGOT。USBホスト&U...

詳細情報を確認する

  • 取付けタイプ:
    ハンディ(キーセレクタスイッチ付)
  • モニタ画面:
    TFT
  • 最大対応解像度:
    640×480(VGA)
  • 表示色(colors):
    カラー(65536色)
  • 本体枠:
  • 入力電圧:
    DC24V
  • ラダー編集機能:
  • 言語切り替え機能:
  • 保護構造:
  • 代表規格:
    UL / cUL
  • 通信インタフェース:
    Ethernet / RS-232 / RS-422/485
  • ユーザメモリ容量:
    ROM:32MB/RAM:80MB
  • タッチキー数(個/1画面):
    最小2×2ドット/1キー
  • 保護機能(耐環境性)詳細:
    IP65F
  • その他規格:
    KC
  • その他仕様:
    内蔵インタフェース:USB2.0(High-Speed 480Mbps)/コネクタ形状:USB-A(ホスト)/USB Mini-B(デバイス)、SDメモリカード/1ch SDHC対応(最大32GB)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 仕様01

GT2505HS-VTBD

 
GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 仕様02

GT2506HS-VTBD

 
1.非常停止スイッチ
装置の安全性を向上
装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチです。
接点には、安全のため“b接点タイプ”を採用しました。
また、誤操作を防止するための非常停止スイッチガードカバー(オプション)をご用意しました。
GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 仕様03

非常停止スイッチガードカバー装着時

2.キー付きセレクタスイッチ
セキュリティも万全
手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。
また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。
GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 仕様04
3.操作スイッチ/LED付き操作スイッチ
操作盤のハードスイッチが不要に
操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。
機械の運転/停止などに活用できます。
GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 仕様05
4.外部接続ケーブル
ワンタッチ着脱で抜き差しカンタン
GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。
着脱のためのエ具は不要です。
GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 仕様06
5.グリップスイッチ
万が一の時も安心
誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。
デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。
GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 仕様07
6.ハンドストラップ
片手持ちを操作をしっかりサポート
背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ちます。
長時間の操作でも安心です。
GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 仕様08
7.SDメモリカードインタフェース
大容量のデータ保存に活躍
SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。
GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 仕様09
8.USBインタフェース(ホスト)
データ収集、複数台のセットアップに
USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。
GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。
GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 仕様10
9.USBインタフェース(デバイス)
接続機器とのインタフェースとして活躍
盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器*のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。
*三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 仕様11
 

製品仕様

項目仕様
使用周囲温度0~40℃
保存周囲温度 -20~60℃
使用周囲湿度10~90%RH、結露なきこと
保存周囲湿度10~90%RH、結露なきこと
耐振動JIS B 3502、
IEC 61131-2
に適合
-周波数加速度片振幅掃引回数
断続的な振動が
ある場合
5~8.4Hz-3.5mmX,Y,Z
各方向10方向
8.4~150Hz9.8m/s2-
連続的な振動が
ある場合
5~8.4Hz-1.75mm-
8.4~150Hz4.9m/s2-
耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合147m/s2 (15G) X,Y,Z方向各3回
使用雰囲気油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、
直射日光があたらないこと(保存時も同様)
使用標高 *12000m以下
オーバボルテージ
カテゴリ*2
II以下
汚染度 *32以下
冷却方式自冷
接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと

*1 標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。使用した場合は、誤動作する可能性があります。
*2 その機器が公衆配電網から構内の機械装置に至るまでのどこの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。カテゴリIIは、固定設備からの給電される機器などに適用されます。定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は2500Vです。
*3 その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合を示す指標です。汚染度2とは、非導電性の汚染しか発生せず、条件によっては凝結による一時的な導電が起こりうる環境です。

商品特長詳細

操作パネルの取り付けスペースがない所にも

・取り外しが可能なため、操作が必要なときだけ取り付けて、操作する事ができます。
・制御盤・操作盤の省スペース化を実現します。

装置の立ち上げ、調整、段取り替えに最適

・装置のそばで装置を見ながら操作ができます。
・コネクタ変換ボックス(オプション)を使用することで、ケーブルの抜き差しで複数の方向から、装置を見ながら設定できます。

GT25ハンディ1台で複数工程に対応

コネクタ変換ボックス(GT16H-CNB-42S)を使えば、接続先のコネクタ変換ボックスのID番号に応じて、接続先の機器を切り換えて画面を表示し、操作できます。
同ーシステムの複数の工程に対して、機器メンテナンスを実施したい場合などに活躍します。
GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 特長01

外形図

GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 外形図01

GT2505HS-VTBD

GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 外形図02

GT2506HS-VTBD

使用例

装置専用ターミナルとして

・操作画面は表示器画面作成ソフトウェアGT Works3で思いのままに作成できます。
また、豊富なサンプル画面をカスタマイズして使用できます。

・操作スイッチ名称は取り換え自由。お客様の装置専用スイッチに早変わりします。(GT0206HS)
GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 使用例01

さまざまなFA機器の操作ターミナルとして

・さまざまなFA機器と接続でき、デバイスのモニタが可能です。

・コネクタ変換ボックス(オプション)を使用することで、ケーブルを挿し替えるだけで複数の装置に対しての操作も行えます。
GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 使用例02

ID番号認識機能

コネクタ変換ボックスごとにIDを設定し、GOTを特定のシーケンサに接続できます。
1.コネクタ変換ボックスとケーブルを接続するとID番号を取得
2.取得したIDで設定されたIPアドレスのシーケンサと接続
GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル 使用例03

型番リスト

型番
モニタ画面サイズ(インチ)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[5~9インチ] 5.7
185
145
79.3
10

1個

156,240( 171,864円 )

5日目

[5~9インチ] 6.5
230
201
97
10

1個

221,760( 243,936円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片手持ちの持ちやすさ、操作性を追及したハンディタイプのGOT。
USBホスト&USBデバイスを搭載。

【主な仕様】
ユーザメモリ容量。
・格納用メモリ(ROM):32MB。
・動作用メモリ(RAM):80MB

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル

GOT2000シリーズ GT25ハンディモデル

    プログラマブル表示器 GP4000Hシリーズ(ハンディー)

    プログラマブル表示器 GP4000Hシリーズ(ハンディー)

      プログラマブル表示器 LT4000Mシリーズ(モジュラー)

      プログラマブル表示器 LT4000Mシリーズ(モジュラー)

        GP4100シリーズ(コンパクト) カラーモデル仕様

        GP4100シリーズ(コンパクト) カラーモデル仕様

          GT12G プログラマブル表示器

          GT12G プログラマブル表示器

            GT707 プログラマブル表示器

            GT707 プログラマブル表示器

              GOT2000シリーズ GT25モデル

              GOT2000シリーズ GT25モデル

                GT12M プログラマブル表示器

                GT12M プログラマブル表示器

                  GT02L プログラマブル表示器

                  GT02L プログラマブル表示器

                    HG1G形 プログラマブル表示器

                    HG1G形 プログラマブル表示器

                      FTシリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                      FTシリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                        GT02G プログラマブル表示器

                        GT02G プログラマブル表示器

                          TP01シリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                          TP01シリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                            メーカー 三菱電機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Panasonic Panasonic 三菱電機 Panasonic Panasonic IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) Panasonic NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
                            通常価格 156,240円 280,836円 143,346円 40,980円 36,899円 97,899円 108,900円 36,899円 19,899円 49,520円 4,116円 16,899円 12,596円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付けタイプ ハンディ(キーセレクタスイッチ付) ハンディ - 盤取付 盤取付 盤取付 盤面取付け 盤取付 盤取付 盤取付 抵抗膜方式 盤取付 抵抗膜方式
                            モニタ画面 TFT TFT - TFT TFT TFT TFT TFT STN TFT 透明 STN 透明
                            最大対応解像度 640×480(VGA) 640×480(VGA) - - 320×120 800×480(WVGA) - 320×120 320×240(QVGA) 480×272(WQVGA) - 240×96 -
                            表示色(colors) カラー(65536色) カラー(65536色以上) - カラー(65536色以上) モノクロ(8階調) カラー(65536色以上) カラー(65536色) モノクロ(8階調) モノクロ カラー(65536色) - モノクロ -
                            本体枠 - - - - - - - - - -

                            GOT2000シリーズ GT25ハンディモデルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました