(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BW55T
UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式 UPS

UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式 BW55T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
33,027円
税込単価
36,330円

UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載。小型/軽量/常時商用 正弦波出力UPS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

Loading...

BW55T の仕様・寸法情報

商品情報

関連画像

BW120T / BW100T

BW120T / BW100T

BW55T / BW40T

BW55T / BW40T

型番リスト

型番
定格電流(A)
バックアップ容量(VA)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
容量(W)
内部消費電力(通常時/最大時)(W)
バッテリ 仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW55T

5.5
550
165
90
291
340
10 / 20
バッテリ期待寿命:5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/7.8Ah/1個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:3.6分(340W)

1個

33,027( 36,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載。
小型/軽量/常時商用 正弦波出力UPS。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 

BW55Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式の型番BW55Tのページです。
型番BW55Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

    UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

    UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

      常時商用給電方式UPS BYシリーズ

      常時商用給電方式UPS BYシリーズ

        FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

        FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

          FREQUPS FW-Aシリーズ

          FREQUPS FW-Aシリーズ

            FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

            FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

              常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

              常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

                FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

                FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

                  常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

                  常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

                    UPSシリーズ 高性能小型無停電電源装置

                    UPSシリーズ 高性能小型無停電電源装置

                      UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

                      UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

                        UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

                        UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

                          UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式

                          UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式

                            メーカー オムロン オムロン オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン スワロー電機 オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 27,719円 47,890円 27,980円 38,871円 89,800円 570,900円 198,990円 93,700円 128,801円 33,600円 94,890円 122,649円 149,790円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   30日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   30日目~   15日目~  
                            入力電圧(V) AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC81~124 - AC200 / 220 / 230 / 240 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120
                            出力電圧(V) AC100V AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC100 - AC220 / 220 / 230 / 240 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120
                            給電方式 常時商用 常時商用 常時商用 常時商用 ラインインタラクティブ 常時インバータ 常時インバータ 常時インバータ 常時インバータ - ラインインタラクティブ 常時インバータ 常時インバータ
                            バッテリ種類 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 - シール鉛 シール鉛 シール鉛
                            代表規格 UL UL UL UL - - UL - UL - UL UL UL

                            UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            工場設備用PCの瞬低時の対策
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/02
                            バッテリーの交換を自身で実施可能なことと、無償で交換バッテリーを引き取ってもらえるのは良いと思う。バッテリーの容量が常にゲージで出ていると劣化等にも気づきやすいのではないかと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場設備用PCの瞬低時の対策
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/02
                            バッテリーの交換を自身で実施可能なことと、無償で交換バッテリーを引き取ってもらえるのは良いと思う。バッテリーの容量が常にゲージで出ていると劣化等にも気づきやすいのではないかと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BW100T
                            BW120T
                            BW40T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (A)
                            バックアップ容量
                            (VA)
                            寸法 高さ
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 奥行
                            (mm)
                            容量
                            (W)
                            内部消費電力(通常時/最大時)
                            (W)
                            バッテリ 仕様

                            38,790円

                            ( 42,669円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010002358534261015 / 35バッテリ期待寿命:5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/7.8Ah/2個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:4.3分(610W)

                            45,990円

                            ( 50,589円 )
                            1個 -

                            30日目

                            1212002358534273015 / 35バッテリ期待寿命:5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/7.8Ah/2個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:3.6分(730W)

                            27,719円

                            ( 30,491円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            44001659029125010 / 20バッテリ期待寿命:5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/7.8Ah/1個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:5.4分(250W)

                            UPSカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました